Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199063
RAMO5-D204A31-4120S1

Eaton Moeller® series Rapid Link – Direktstarter, 6,6 A, Sensor-Eingang 2, 400/480 V AC, AS-Interface®, S-7.4 für 31 Module, HAN Q4/2

General Specifications

Produktname
Eaton Rapid Link Direktstarter
Katalognummer
199063
EAN
4015081971213
Produkt Länge/Tiefe
120 mm
Produkthöhe
270 mm
Produktbreite
220 mm
Produktgewicht
1.63 kg
Zertifikat(e)
CCC
UL 60947-4-2
RoHS
CE
IEC/EN 60947-4-2
UL approval
Kataloghinweise
Zugeordnete Bemessungsbetriebsleistung: für normale, intern und extern belüftete, vierpolige, Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 U/Min bei 50 Hz oder 1800 U/Min bei 60 Hz
Modellcode
RAMO5-D204A31-4120S1

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
Vertikal
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, 11 ms, Halbsinusstoß 11 ms, 1000 Stöße pro Achse
Schwingung
Widerstand: nach IEC/EN 60068-2-6
Widerstand: 6 Hz, Amplitude 0,15 mm
Widerstand: 10 - 150 Hz, Schwingfrequenz
Widerstand: 57 Hz, Amplitudenübergangsfrequenz bei Beschleunigung

Bremsfunktion

Bremsstrom
≤ 0,6 A (max. 6 A für 120 ms), Betätiger für externe Motorbremse
Bremsspannung
400/480 V AC -15 % / +10 %, Betätiger für externe Motorbremse

Kabel

Kabellänge
10 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Über 1000 m mit 1 % Leistungsverringerung pro 100 m
Max. 1000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Gemäß IEC/EN 50178
< 95 %, keine Kondensation

Kommunikation

Anschlusstechnik
Anschlüsse im Leistungsteil steckbar
Schnittstellen
Spezifikation: S-7.4 (AS-Interface®)
Anzahl Slave-Adressen: 31 (AS-Interface®)
Max. Gesamtstromaufnahme aus AS-Interface® Netzteil (30 V): 190 mA

Kontakte

Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Steuerkreis

Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (-15 %/+20 %, extern durch AS-Interface® Stecker)
400/480 V AC (externe Bremse 50/60 Hz)

Bauartnachweis
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Merkmale und funktionen

Merkmale
Parametrierung: drivesConnect mobile (App)
Parametrierung: Keypad
Parametrierung: drivesConnect
Parametrierung: Feldbus
Diagnose und Reset am Gerät und über AS-Interface
Ausstattung:
Schlüsselschalterstellung HAND
2 Sensor-Eingänge über M12-Buchsen (max. 150 mA) für Schnellstopp und verriegelten Handbetrieb
Schlüsselschalterstellung OFF/RESET
Thermo-Click
Schlüsselschalterstellung AUTO
Thermistorüberwachung PTC
Elektronischer Motorschutz
Kurzschlussauslöser
Funktionen
Zur Betätigung von Motoren mit mechanischer Bremse
Externer Reset möglich
Temperaturkompensierter Überlastschutz

Allgemeine Informationen

Klasse
CLASS 10 A
Schutzart
IP65
NEMA 12
Elektromagnetische Verträglichkeit
Class A
Lebensdauer, elektrisch
10.000.000 Schaltvorgänge (bei AC-3)
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltvorgänge (bei AC-3)
Ausführung
Direktstarter
Überlastauslösestromeinstellung - max.
6.6 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
0.3 A
Überspannungskategorie
III
Produktkategorie
Motorstarter
Protokoll
AS-Interface-Profil: S-7.4 für 31 Teilnehmer
ASI
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V
Netzformtyp
Phasengeerdete AC-Netze sind nicht zulässig.
Mittelpunktgeerdetes Sternnetz (TN-S-Netz)
Wechselspannung
Typ
Direktstarter
Spannungsart
Gleichstrom

Hauptkreis

Strombegrenzung
0,3 - 6,6 A, Motor, Hauptstromkreis
Justierbar, Motor, Hauptstromkreis
Eingangsstrom
6,6 A (bei 150% Überlast)
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 60 Sekunden
Netzspannungsbereich
380 - 480 V (-15 %/+10 %, bei 50/60 Hz)
Ausschaltverzögerung
20 - 35 ms
Einschaltverzögerung
20 - 35 ms
Ausgangsfrequenz
50/60 Hz
Überlastzyklus
AC-53a
Bemessungsfrequenz - max.
63 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
47 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
6,6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
6.6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
6.6 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz - max.
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz - min.
0.09 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
3 kW
Bemessungsbetriebsspannung
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig
Netzfrequenz
50/60 Hz, fLN, Hauptstromkreis

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
3 HP

Kurzschlussfestigkeit

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
10 kA
Kurzschluss-Schutz (externe Ausgangskreise)
Typ-1-Koordinierung über Einspeiseeinheit des Energiebusses, Hauptstromkreis

Produktspezifikation exportieren

Benutzerhandbücher

eCAD Modell

Installationsvideos

Kataloge

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.