Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Moeller® series M22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, RMQ-Titan, Pilzform, 30 mm, 2 Ö
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 emergency stop button
|
| Katalognummer |
199354
|
| EAN |
4015081976003
|
| Produkt Länge/Tiefe |
107 mm
|
| Produkthöhe |
76 mm
|
| Produktbreite |
43 mm
|
| Produktgewicht |
0.14 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
EAC UL CSA CCC CSA Class No.: 3211-03 CSA file No. 012528 DNV GL IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 CE marking LR UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 UL Listed CSA certified VDE 0660 |
| Kataloghinweise |
Bemessungsbetriebsspannung Ue des integrierten flachen hinteren LED-Elements: 24 V DC
|
| Modellcode |
M22-PVL30/FK02/RG/FIY1
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
Auf Anfrage
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
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Anzahl Taster (Pilzform) |
1
|
| Anzahl der Befehlsstellungen |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
2
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
| Anzahl Schlüsselschalter |
0
|
| Anzahl der Kontrolllampen |
1
|
| Anzahl der Drucktasten |
0
|
| Gehäusefarbe |
Gelb
|
| Materialqualität |
Sonstige
|
| Anzahl Schalter (Auswahl) |
0
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
230 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
230 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
220 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Schutzart |
IP, sonsitge
NEMA sonsitge |
| Geeignet für |
NOT-HALT
|
| Leistungsaufnahme |
0.36 W
|