Eaton DC1 Frequenzumrichter, 230 V AC, 1-phasig, 4,3 A, 0,37 kW, IP66/NEMA 4X, Funkentstörfilter, 7-Segment-Anzeige, Lokale Bedienelemente, zusätzlicher Platinenschutz, UV-beständig, FS1
| Produktname |
Eaton DC1 Frequenzumrichter
|
| Katalognummer |
199388
|
| EAN |
4015081977772
|
| Produkt Länge/Tiefe |
162 mm
|
| Produkthöhe |
232 mm
|
| Produktbreite |
161 mm
|
| Produktgewicht |
2.5 kg
|
| Zertifikat(e) |
CUL
EAC CE UkrSEPRO UL File No.: E172143 CE marking IEC/EN 61800-2 IEC/EN 61800-3 UL 508C IEC/EN 61800-5-1 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UL UL Listed UL report applies to both US and Canada RCM CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN61800-5 RoHS, ISO 9001 Certified by UL for use in Canada |
| Modellcode |
DC1-S24D3FN-A6SOE1
|
| Scheinleistung bei 230 V |
0.99 kVA
|
| Scheinleistung bei 240 V |
1.03 kVA
|
| Bremsmoment |
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis
|
| Höhenlage |
Max. 4000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-20 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion
|
| Anzahl Eingänge (analog) |
2
|
| Anzahl Eingänge (digital) |
4
|
| Anzahl Ausgänge (analog) |
1
|
| Anzahl Ausgänge (digital) |
1
|
| Anzahl der Relaisausgänge |
1 (parametrierbar, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Merkmale |
Parametrierung: Feldbus
Parametrierung: drivesConnect Parametrierung: Keypad Parametrierung: drivesConnect mobile (App) |
| Ausstattung: |
Lokale Bedienelemente
UV-Beständigkeit 7-Segment-Anzeige PC-Verbindung Funkentstörfilter Steuereinheit zusätzlicher Platinenschutz IGBT-Wechselrichter Interner Gleichspannungszwischenkreis |
| Kabellänge |
75 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
50 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung C3 ≤ 25 m, max. Motorleitungslänge 150 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung C1 ≤ 1 m, max. Motorleitungslänge C2 ≤ 5 m, max. Motorleitungslänge 100 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung |
| Kommunikationsschnittstelle |
CANopen®, eingebaut
OP-Bus (RS485), eingebaut SmartWire-DT, optional Modbus RTU, eingebaut |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Schutzart |
NEMA 4X
IP66 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit |
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
|
| Rahmengröße |
FS1
|
| Einbaulage |
Vertikal
|
| Produktkategorie |
Frequenzumrichter
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
|
| Protokoll |
EtherNet/IP
MODBUS CAN Andere Bussysteme |
| Funkstörklasse |
C1: nur leitungsgebunden
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich. |
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Effizienz |
97 % (η)
|
| Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast |
6 A
|
| Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max. |
2,49 mA
|
| Netzeinschalthäufigkeit |
Maximal einmal alle 30 Sekunden
|
| Netzspannung - max. |
240 V
|
| Netzspannung - min. |
200 V
|
| Betriebsart |
U/f-Steuerung
PM-Motoren Sensorlose Vektorregelung (SLV) BLDC Motoren Synchron-Reluktanzmotore Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation |
| Ausgangsfrequenz - max. |
500 Hz
|
| Ausgangsfrequenz - min. |
0 Hz
|
| Ausgangsspannung (U2) |
230 V AC, 1-phasig
240 V AC, 1-phasig |
| Überlaststrom IL bei 150% Überlast |
6.45 A
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
48 Hz
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
4,3 A bei 150 % Überlast (bei einer Schalthäufigkeit von 6 kHz und einer Umgebungslufttemperatur von +40 °C)
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz, 1-phasig |
0.37 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
230 V AC, 1-phasig
240 V AC, 1-phasig |
| Auflösung |
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
10 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
|
| Anlaufstrom - max. |
175 % IH
|
| Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
| Schaltfrequenz |
8 kHz, 4 - 32 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
|
| Netzformtyp |
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
|
| Nennspannung - max. |
240 V
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 220-240 V, 60Hz, 150% Überlast |
4.3 A
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast |
4.3 A
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig |
0.5 HP
|