Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199428
Modellcode: DC1-32046FB-A6SOE1

Eaton DC1 Frequenzumrichter, 230 V AC, 3-phasig, 46 A, 11 kW, IP66/NEMA 4X, Funkentstörfilter, Brems-Chopper, 7-Segment-Anzeige, Lokale Bedienelemente, zusätzlicher Platinenschutz, UV-beständig, FS4

General Specifications

Produktname
Eaton DC1 Frequenzumrichter
Katalognummer
199428
EAN
4015081978175
Produkt Länge/Tiefe
275 mm
Produkthöhe
360 mm
Produktbreite
240 mm
Produktgewicht
9.5 kg
Zertifikat(e)
CUL
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 61800-5-1
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL Listed
UL report applies to both US and Canada
UkrSEPRO
CE
Certified by UL for use in Canada
CE marking
UL
IEC/EN61800-5
RoHS, ISO 9001
IEC/EN 61800-2
RCM
UL 508C
UL File No.: E172143
EAC
IEC/EN 61800-3
Kataloghinweise
  • Umweltklasse: 3C3, 3S3
  • Überlastzyklus für 60 s alle 600 s
  • Für normale, intern und extern belüftete, vierpolige Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 U/Min bei 50 Hz und 1800 U/Min bei 60 Hz
Modellcode
DC1-32046FB-A6SOE1

Scheinleistung

Scheinleistung bei 230 V
10.58 kVA
Scheinleistung bei 240 V
11.04 kVA

Bremsfunktion

Bremswiderstand
10 Ω
Bremsmoment
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
390 VDC

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 4000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Steuerkreis

Anzahl Eingänge (analog)
2 (parametrierbar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Anzahl Eingänge (digital)
4 (parametrierbar, 10 - 30 V DC)
Anzahl Ausgänge (analog)
1
Anzahl Ausgänge (digital)
1
Anzahl der Relaisausgänge
1 (parametrierbar, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Bauartnachweis
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
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W

Features & functions

Merkmale
Parametrierung: Keypad
Parametrierung: drivesConnect mobile (App)
Parametrierung: Feldbus
Parametrierung: drivesConnect
Ausstattung:
Funkentstörfilter
PC-Verbindung
IGBT-Wechselrichter
Kontrolleinheit
Brems-Chopper
Lokale Bedienelemente
Breaking resistance
Interner Gleichspannungszwischenkreis
zusätzlicher Platinenschutz
UV-Beständigkeit
7-Segment-Anzeige
Funktionen
4-Quadrantenbetrieb möglich

Allgemeine Informationen

Kabellänge
C2 ≤ 5 m, max. Motorleitungslänge
C3 ≤ 25 m, max. Motorleitungslänge
100 m, geschirmt, max. zulässige Leitungslänge
200 m, geschirmt, mit Motordrossel, max. zulässige Leitungslänge
300 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
150 m, ungeschirmt, max. zulässige Leitungslänge
Kommunikationsschnittstelle
OP-Bus (RS485), eingebaut
CANopen®, eingebaut
SmartWire-DT, optional
Modbus RTU, eingebaut
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
NEMA 4X
IP66
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Rahmengröße
FS4
Einbaulage
Vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
CAN
Andere Bussysteme
MODBUS
EtherNet/IP
Funkstörklasse
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, die angeschlossene Last, und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Hauptkreis

Effizienz
97 % (η)
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
135 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
157 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
173 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
204 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
206 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
351 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
366 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
381 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
50.1 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
6,9 mA
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - max.
240 V
Netzspannung - min.
200 V
Betriebsart
Synchron-Reluktanzmotore
PM-Motoren
U/f-Steuerung
BLDC Motoren
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsspannung (U2)
240 V AC, 3-phasig
230 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
69 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
48 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
46 A bei 150 % Überlast (bei einer Schalthäufigkeit von 6 kHz und einer Umgebungslufttemperatur von +40 °C)
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig
1.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung
240 V AC, 3-phasig
230 V AC, 3-phasig
Auflösung
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
70 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
175 % IH
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
8 kHz, 4 - 24 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
240 V

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordneter Motorstrom IM bei 220-240 V, 60Hz, 150% Überlast
46 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast
46 A

Produktspezifikation exportieren

Anmerkungen zur Anwendung

Installationsvideos

Kataloge

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.