Dokument herunterladen () von 20

200184
Modellcode: H-T8

Eaton Moeller® series Klemmenabdeckung, T8-3-8342/…

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series Zubehör Klemmenabdeckung
Katalognummer
200184
EAN
4015082001841
Produkt Länge/Tiefe
81 mm
Produkthöhe
53 mm
Produktbreite
228 mm
Produktgewicht
0.16 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Modellcode
H-T8

General information

Zubehör
Schutzabdeckung für Anschlussklemmen (Berührungsschutz)
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Abdeckung
Typ
Anschlussabdeckung
Benutzt mit
T8-3-8342/…
T8-3-8342/...

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Nicht anwendbar.