Eaton xEffect Ci-Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse Flansch, geschlossen, HxBxT=116x142x23mm
Produktname |
Eaton xEffect Ci-Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
|
Katalognummer |
208310
|
EAN |
4015082083106
|
Produkt Länge/Tiefe |
115 mm
|
Produkthöhe |
23 mm
|
Produktbreite |
142 mm
|
Produktgewicht |
0.21 kg
|
Einhaltung(en) |
CE marking
UL 508A CSA-C22.2 No.94 IEC/EN62208 RoHS conform |
Zertifikat(e) |
Specially designed for North America
UL (File No. E499317) UL (Category Control Number NITW) UL listed |
Modellcode |
FL2-X-NA
|