Dokument herunterladen () von 20

208692
Modellcode: L-W

Eaton Moeller® series M22 Leuchtmelder, weiß

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 indicator light
Katalognummer
208692
EAN
4015082086923
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
0.035 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
L-W

Produktspezifikationen

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Frontring
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Farbe der Lünette
Sonstiges
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Farbe
Weiß
Frontringmaterial
Plastik
Linsenfarbe
weiß
Design
Konisch
Schutzart
NEMA 4x, 13
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Öffnungshöhe
22.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder
1
Produktkategorie
Zubehör
Schutzart (Vorderseite)
IP67/IP69K
Linsentyp
Hoch
rund

Produktspezifikation exportieren