Eaton xEffect Zubehör LV-Systemzubehör und Ersatzteile für Niederspannungs-Schaltgeräte. Kabelverschraubung, M40, RAL 7035, IP68
| Produktname |
Eaton xEffect Zubehör Kabelverschraubung metrisch
|
| Katalognummer |
209668
|
| EAN |
4015082096687
|
| Produkt Länge/Tiefe |
70 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.074 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
V-M40
|
| Ausstattung: |
Sicherungsmutter
Zugentlastung |
| Flammhemmend |
Glühdrahtprüfung 750 °C nach EN 60695-2-11
|
| Brennverhalten (UL) |
V2 (UL94)
|
| Für Ex-Zone-Staub |
Keine
|
| Für Ex-Zone-Gas |
Keine
|
| Lampentyp inbegriffen |
Halogenfrei
|
| Schutz, Sicherung und Widerstand |
Stoßfest
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Besondere Merkmale |
|
| Risiko Stressbruch |
Niedrig
|
| Benutzt mit |
NYM 16 mm² (5x)
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Kabelmanagement
|
| Farbe |
Grau
|
| Ausführung |
gerade
|
| Typ |
Allgemeines Schaltschrankzubehör
|
| Temperaturbeständigkeit |
-20 °C - 100 °C, kurzzeitig bis ca. 120 °C
|
| Leitungseinführungstyp |
M40
|
| Chemische Beständigkeit |
Beständig gegen: Azeton, Benzin, Paraffin, Diesel, Schmierfett, Öl, Lösungsmittel für Farben und Lacke
|
| Für Wandstärke - max. |
2.5 mm
|
| Für Wandstärke - min. |
0.5 mm
|
| Material |
Polyamid
halogenfrei Kunststoff |
| Materialqualität |
Polyamide (PA)
|
| Nenn-Gewindegröße Zoll/Gasleitungsgewinde |
Sonstige
|
| Nenn-Gewindegröße metrisch/PG |
40
|
| Öffnungsdurchmesser |
40.5 mm
|
| Leitgsaußendurchmesser - max. |
28 mm
|
| Leitgsaußendurchmesser - min. |
16 mm
|
| Gewindesteigung |
1.5 mm
|
| Geeignet für Leitungsdurchmesser - max. |
28 mm
|
| Geeignet für Leitungsdurchmesser - min. |
16 mm
|
| Oberflächenausführung |
RAL 7035, lichtgrau
|
| Oberflächenschutz |
Unbehandelt
|
| Gewindelänge |
12 mm
|
| Gewindeart |
Metrisch
|
| Art der Dichtung |
Ausgeschnittener Ring
|
| Schlüsselweite |
52 mm
|
| Schutzart (IP) |
IP68
|
| Betriebstemperatur - max. |
120 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
-20 °C
|