Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Moeller® series M22 Tastenplatte, flach weiß, unbeschriftet
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Tastenplatte
|
| Katalognummer |
216422
|
| EAN |
4015082164225
|
| Produkt Länge/Tiefe |
24 mm
|
| Produkthöhe |
3 mm
|
| Produktbreite |
24 mm
|
| Produktgewicht |
0.002 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL/CSA certification not required
|
| Modellcode |
M22-XD-W
|
| Benutzt mit |
M22-DG-X
M22(S)-D-X M22(S)-DR-X |
| Typ |
flach
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
| Bauform |
Senkkopf
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Außendurchmesser |
22.5 mm
|
| Programmdurchmesser |
22 mm
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Farbe |
Weiß
|
| Form |
Rundkopf
|
| Design |
Taste flach
|
| Sprache |
Sonstige
|
| Beschriftung |
Keine
|
| Aufschrifttyp |
Leer
|
| Aufdrck |
Sonstige
|
| Aufdruck ISO-Symbole |
Keine
|
| Geeignet für |
Drucktaster
|