Dokument herunterladen () von 20

216498
Modellcode: M22S-ST-GB8

Eaton Moeller® series M22 Fahrgestell, +Kennzeichnung, STÖRUNG

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Zubehör Tastenzusatzschildträger
Katalognummer
216498
EAN
4015082164980
Produkt Länge/Tiefe
4 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.002 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Modellcode
M22S-ST-GB8

Merkmale und Funktionen

Farbe
Schwarz
Design
rund
Beschriftung
STÖRUNG
" FAULT "
RAL-Nummer
9005
Form
rechteckig

Allgemein

Farbe
Schwarz
Design
rund
RAL-Nummer
9005
Form
rechteckig
Form
rechteckig

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schutzart
IP66

Elektromagnetische Verträglichkeit

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Betätigungselement

Anbindung an SmartWire-DT
Nein.

Bauartnachweis

Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Nicht anwendbar.