Dokument herunterladen () von 20

216521
Modellcode: M22-D-R-X0/KC11/I

Eaton Moeller® series M22 Drucktaste, RMQ-Titan, Gehäuse, tastend, 1 Ö, 1 S, rot, beschriftet, Frontring Titan

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 assembled pushbutton
Katalognummer
216521
EAN
4015082165215
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
72 mm
Produktgewicht
0.185 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
CE
UL 508
Kataloghinweise
Kontakte mit Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
Modellcode
M22-D-R-X0/KC11/I

Produktspezifikationen

Typ
Drucktastenbetätiger
Farbe des Auslösers
rot
Betätigerfunktion
Tastend
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
Auf Anfrage
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
Schalthäufigkeit
1800 Schaltspiele/h
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Gehäusematerial
Plastik
Betätigungskraft
5 N
Betätigerbewegung und Betätigungskraft (DIN EN 60947-5-1)
4.8 mm
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
20 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.11 W
Knopfbewegung
5.7 mm
Anzahl Taster (Pilzform)
0
Anzahl der Befehlsstellungen
1
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Anzahl Schlüsselschalter
0
Einbaustellen
1
Anzahl der Kontrolllampen
0
Anzahl der Drucktasten
1
Gehäusefarbe
Grau
Farbe der Lünette
Titan
Anzahl Schalter (Auswahl)
0
RAL-Nummer
7035
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
500 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
115 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
500 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
115 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
220 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: 22 x 22 mm
Farbe
hellgrau
Design
Gehäuse
Einbaulage
beliebig
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA
Anschlussart
Schraubverbindung
Schutzart
IP67/IP69K
NEMA 4x, 13
Beschriftung
Beschriftet
Vorprägungen
2 x M16 (Durchbrüche zur Leitungseinführung am Sockel)
1 x M20 (Durchbruch zur Leitungseinführung seitlich)
2 x M25/20 (Durchbrüche zur Leitungseinführung seitlich)
Lebensdauer
1.000.000 mechanische Schaltspiele
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.