Dokument herunterladen () von 20

216769
Modellcode: M22-DRP-Y-X-GVP

Eaton Moeller® series M22 Pilzdrucktaste, RMQ-Titan, Pilz, rastend, Pilz gelb, ohne Tastenplatte, Ohne, Frontring Titan

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 mushroom actuator
Katalognummer
216769
EAN
4015082167691
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.016 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
M22-DRP-Y-X-GVP

Produktspezifikationen

Farbe des Auslösers
Gelb
Betätigerfunktion
Schaltfunktion verrastend
Ausstattung:
Frontring
Anzahl der Befehlsstellungen
1
Öffnungsdurchmesser
22 mm
Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Plastik
Schutzart (Vorderseite)
NEMA 4X
IP67/IP69K
Frontelementtyp
Senkkopf
Linsentyp
rund

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.