Dokument herunterladen () von 20

216812
Modellcode: M22-WLK-W

Eaton Moeller® series M22 Leuchtwahltaste, RMQ-Titan, mit Knebelgriff, tastend, 2 Stellungen, weiß, Frontring Titan

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 illuminated selector switch
Katalognummer
216812
EAN
4015082168124
Produkt Länge/Tiefe
46 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.013 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508
VDE
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
UL
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
VDE 0660
IEC/EN 60947-5
Modellcode
M22-WLK-W

Produktspezifikationen

Typ
Leuchtwahltaste
Zubehör
Knebelgriff
Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigerfunktion
Tastend
Tastfunktion
10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Frontring
Schalthäufigkeit
2000 Schaltspiele/h
Verschmutzungsgrad
3
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja
Betätigertyp
Wählschalter
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Betätigungsdrehmoment
0.3 Nm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Schaltwinkel
40 °
Farbe der Lünette
Titan
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Farbe
Weiß
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
mit Knebelgriff
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Schutzart
NEMA 4x, 13
Schutzart (Vorderseite)
IP66
Funktionen
Rast-/Tastfunktion, austauschbar mit Codierteilen M22-XC-Y
Kennmelderfarbe
weiß
Linsentyp
Rundkopf
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Anzahl der Schaltstellungen
2
Größe
Frontdurchmesser: 29,7 mm
Produktkategorie
RMQ-Titan
Geeignet für
Beleuchtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.