Eaton Moeller® series M22 Schlüsseltaste, tastend, 3 Stellungen, Schlüssel abziehbar: 0, Frontring Schwarz
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Schlüsseltaste
|
| Katalognummer |
216895
|
| EAN |
4015082168957
|
| Produkt Länge/Tiefe |
70 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.034 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
Bureau Veritas GoST-R |
| Zertifikat(e) |
CSA Certified
CCC Marked Lloyd's Register-Zertifikat CSA CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947 UL UL File No.: E29184 VDE 0660 CE UL Category Control No.: NKCR CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-5 UL 508 DNV GL LR |
| Modellcode |
M22S-WS3
|
| Farbe des Auslösers |
Schwarz (Black)
|
| Betätigerfunktion |
Tastend, Rückstellung von links/rechts, Mittelstück mit Schlüssel entfernbar
Tastfunktion Schlüssel in Stellung 0 abziehbar Tastend |
| Betätigertyp |
Schlüssel
|
| Farbe der Lünette |
Schwarz (Black)
|
| Frontringmaterial |
Kunststoff
|
| Design |
Betätigung mit Schlüssel
klassisch |
| Ausstattung: |
Frontring
Stößelbrücke für den Mittelkontakt |
| Funktionen |
Rast-/Tastfunktion, austauschbar mit Codierteilen M22-XC-Y
|
| Kennmelderfarbe |
Sonstige
|
| Schlüsselcode |
MS1
|
| Linsentyp |
rund
|
| Anzahl der Schaltstellungen |
3
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja |
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Zubehör |
1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
|
| Schutzart |
NEMA 4x, 13
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP66
|
| Lebensdauer, mechanisch |
100.000 Schaltvorgänge
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Schalthäufigkeit |
100 Schaltspiele/h
|
| Betätigungsdrehmoment |
0.5 Nm
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| Größe |
Frontdurchmesser: 29,7 mm
|
| Schaltwinkel |
40 °
|
| Typ |
Schlüsseltaster
|