Dokument herunterladen () von 20

218170
Modellcode: M22-XD-S-X4

Eaton Moeller® series M22 Tastenplatte, flach schwarz, +

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Tastenplatte
Katalognummer
218170
EAN
4015082181703
Produkt Länge/Tiefe
24 mm
Produkthöhe
3 mm
Produktbreite
24 mm
Produktgewicht
0.002 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Modellcode
M22-XD-S-X4

Produktspezifikationen

Benutzt mit
M22(S)-D-X
M22-DG-X
M22(S)-DR-X
Typ
flach
Produktkategorie
Zubehör
10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Bauform
Senkkopf
Tasterfarbe
Schwarz
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Außendurchmesser
22.5 mm
Programmdurchmesser
22 mm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Farbe
Schwarz
Form
Rundkopf
Design
Taste flach
Sprache
Sonstige
Beschriftung
Sonstige
Aufschrifttyp
symbol
Aufdrck
Sonstige
Aufdruck ISO-Symbole
Symbol " + "
Geeignet für
Drucktaster

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.