Eaton Moeller® series PKZM4 Motorschutzschalter, Ir= 40 - 50 A, Schraubklemmen, Anschlussklemmen: IP00 PKZM4-50
| Produktname |
Eaton Moeller® series PKZM4 Motorschutzschalter
|
| Katalognummer |
222355
|
| EAN |
4015082223557
|
| Produkt Länge/Tiefe |
160 mm
|
| Produkthöhe |
140 mm
|
| Produktbreite |
55 mm
|
| Produktgewicht |
1.136 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL Category Control No.: NLRV
IEC/EN 60947-4-1 CSA IEC/EN 60947 CE CSA Class No.: 3211-05 CSA File No.: 165628 VDE 0660 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL 60947-4-1 UL UL File No.: E36332 |
| Modellcode |
PKZM4-50
|
| Höhenlage |
Max. 2000 m
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
50 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
24.6 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
8.2 W
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
50 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 220/230 V, 50 Hz |
14 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 380/400 V, 50 Hz |
25 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 440 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 500 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 690 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
690 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
50 A
|
| Betätigertyp |
Drehknopf
|
| Merkmale |
Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Teil 102)
|
| Funktionen |
Phasenausfallempfindlichkeit
Motorschutz |
| Polzahl |
3-polig
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Schutzart |
Anschlussklemmen: IP00
IP20 |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ATEX Staub-Ex-Schutz, PTB 10, ATEX 3012, Ex II(2) G
|
| Lebensdauer, elektrisch |
30.000 Schaltvorgänge (bei 400 V, AC-3)
|
| Lebensdauer, mechanisch |
30.000 Schaltvorgänge (Hauptleitungswege)
|
| Einbaulage |
Aufschnappbar auf Hutschiene IEC/EN 60715 mit 7,5 oder 15 mm Höhe.
|
| Schalthäufigkeit |
40 Schaltspiele/h
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Motorschutzschalter
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreis: Manueller Typ E bei Einsatz mit Klemme, oder geeignet für Gruppeninstallationen, (UL/CSA)
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3 |
| Temperaturkompensation |
-25 - 55 °C, Arbeitsbereich
≤ 0,25 %/K, Restfehler für T > 40° -5 - 40 °C gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660 |
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig |
15 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
30 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig |
40 HP
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 400 V AC |
50 kA
|
| Kurzschlussstrom |
60 kA DC, bis zu 250 V DC, Stromführenden Hauptpfade
|
| Bemessungskurzschlussstrom (Gruppenschutz) |
42 kA, 600 V High Fault, Fuse, SCCR (UL/CSA)
600 A, 600 V High Fault, max. Fuse, SCCR (UL/CSA) 42 kA, 600 V High Fault, CB, SCCR (UL/CSA) 600 A, 600 V High Fault, max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungskurzschlussstrom (Typ E) |
Zubehör erforderlich BK50/3-PKZ4-E
50 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA) 50 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA) |
| Kurzschlussauslöser |
Grundgerät, Festeinstellung: 15,5 x Iu
± 20% Toleranz 775 A, Irm |
| Schaltvermögen |
50 A (3 Kontakte in Serie), DC-5 bis 250 V
50 A, AC-3 bis 690 V |
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
14 mm
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (0,75 - 35) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 25) mm², Hauptleiter |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 16) mm² |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
14 - 2
|
| Anzugsdrehmoment |
3,3 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter
|
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
50 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
40 A
|
| Auslösecharakteristik |
Überlastauslöser: Auslöseklasse 10 A
|