Dokument herunterladen () von 20

230080
Modellcode: DILM95-XSP(RDC24)

Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule, Werkzeuglose Steckverbindung, RDC 24: 24 - 27 V DC, DC, verwendbar für: DILM80, DILM95

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule
Katalognummer
230080
EAN
4015082300807
Produkt Länge/Tiefe
51 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
63.2 mm
Produktgewicht
0.256 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528
UL
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29096
UL Category Control No.: NLDX
CE
CSA
UL 508
Modellcode
DILM95-XSP(RDC24)

General information

Zubehör
Einzelne Spulen
Produktkategorie
Zubehör
Spannungsart
DC

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C

Magnet system

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
27 V

Design verification

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag