Dokument herunterladen () von 20

232232
Modellcode: M22S-R4K7

Eaton Moeller® series M22 Potentiometer, klassisch, M22, 22,5 mm, R 4,7 kΩ, P 0,5 W, Frontring schwarz

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Potentiometer
Katalognummer
232232
EAN
4015082322328
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
29 mm
Produktbreite
29 mm
Produktgewicht
0.034 kg
Zertifikat(e)
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947
CSA
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
VDE 0660
IEC/EN 60947-5
UL
Modellcode
M22S-R4K7

Merkmale und Funktionen

Farbe der Lünette
Schwarz
Design
klassisch
Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Ausstattung:
3 einzelne Schraubklemmen

Allgemein

Farbe der Lünette
Schwarz
Design
klassisch
Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Ausstattung:
3 einzelne Schraubklemmen

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schutzart
IP66
NEMA sonsitge

Klimatische Umweltbedingungen

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms

Elektromagnetische Verträglichkeit

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
0,5 - 1,5 mm²
Anzugsdrehmoment
0,5 Nm, Schraubklemmen

Bemessungswerte

Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
0,5 - 1,5 mm²
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
0,5 - 1,5 mm²
Anzugsdrehmoment
0,5 Nm, Schraubklemmen
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsleistung
0.5 VA
Widerstand
4700 Ohm

Betätigungselement

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Bauartnachweis

Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.5 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff