Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

232235
Modellcode: M22S-R100K

Eaton Moeller® series M22 Potentiometer, klassisch, M22, 22,5 mm, R 100 kΩ, P 0,5 W, Frontring schwarz

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Potentiometer
Katalognummer
232235
EAN
4015082322359
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
29 mm
Produktbreite
29 mm
Produktgewicht
0.034 kg
Zertifikat(e)
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
VDE 0660
CSA
CE
UL 508
UL
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
Modellcode
M22S-R100K

Betätigungselement

Farbe der Lünette
Schwarz
Design
klassisch
Elektrische Anschlussart
Schraubverbindung
Ausstattung:
3 einzelne Schraubklemmen

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Bauartnachweis
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.5 W

Bemessungswerte

Leistungsaufnahme
0,5 W
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsleistung
0.5 VA
Widerstand
100.000 Ohm

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP66
NEMA sonsitge
Lebensdauer, mechanisch
25.000 Schaltvorgänge
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Typ
Potentiometer

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
0,5 - 1,5 mm²
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
0,5 - 1,5 mm²
Anzugsdrehmoment
0,5 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.