Dokument herunterladen () von 20

235871
Modellcode: PFR3-1-U

Eaton Vertriebsteile Kombination FI-Schalter/Leistungsschalter, 25A, 1A, Typ U, 3

General Specifications

Produktname
Eaton PFR Residual current relay
Katalognummer
235871
EAN
4015082358716
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
0.301 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
PFR3-1-U

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Geräteschutzschalter
Typ U
PFR3
KLV-TC-4 276241 (Kompaktgehäuse)
Z-RC/AK-4TE 101062 (Dichtungsdeckelsatz)
Stromstärkewert
25 A
Betriebsspannung
230 V AC / 400 V AC
Merkmale
Selektivschutz
Geräteschutzschalter
Zusatzeinrichtungen möglich
Erforderliches Zubehör
Z-HK 248432
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
Rahmen
45 mm
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Verschmutzungsgrad
2
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Montagemethode
Schnelle Befestigung mit 2 Klinken an Hutschiene IEC/EN 60715
DIN-Schiene
Klimafestigkeit
25-55 °C / 90-95 % relative Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
10 kA
Einbaubreite (Anzahl der Geräte)
70 mm (4 SU)
Materialstärke Sammelschiene
0,8 mm - 2 mm
Klemmenschutz
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
Anschlussklemmen (oben und unten)
Maul- und Liftklemmen
Teststromkreisbereich
184 V AC - 440 V AC
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Einbautiefe
69.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1.5 mm²
Fehlerstromwert
1000 mA
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - max.
60 °C
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - min.
-35 °C
Schutzart
IP20
IP20, IP40 mit passendem Gehäuse
Polzahl
4-polig
Ableitstromtyp
A
Lebensdauer, elektrisch
4.000 Schaltvorgänge
Typ
  • PFR3
  • Geräteschutzschalter
  • Typ U
Besondere Merkmale
  • Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ab 40 °C verringert sich der max. zulässige Gleichstrom um 3 % je 1 °C
  • Auslösesignalkontakt für die nachträgliche Montage Z-NHK 248434
Empfindlichkeitstyp
Pulsstromempfindlich
Bemessungsfehlerstrom - max.
1 A
Bemessungsfehlerstrom - min.
1 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
25 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Stoßstromfestigkeit
5 kA
Breite in Anzahl der modularen Abstände
4
Spannungsart
AC
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1,5 mm² - 35 mm²
Ausschaltzeit
40 ms verzögert - selektive Abschaltung
Bemessungskurzschlussfestigkeit
5 kA
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
16 mm² (2x)
RAL-Nummer
7035
Farbe
Grau

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.