Eaton Moeller® series DILM Reversierbrücke, für DILM17-M32
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Reversierbrücke
|
| Katalognummer |
239373
|
| EAN |
4015082393731
|
| Produkt Länge/Tiefe |
29 mm
|
| Produkthöhe |
27 mm
|
| Produktbreite |
81 mm
|
| Produktgewicht |
0.028 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL 508
UL Category Control No.: NLRV IEC/EN 60947-4-1 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 UL CE UL File No.: E36332 CSA CSA Class No.: 3211-04 |
| Modellcode |
DILM32-XR
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Verbindungsbrücke
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
1.8 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.6 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
45 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |