Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 75 kW, RDC 24: 24 - 27 V DC, Gleichstrombetätigung, Federzugklemmen DILMC150(RDC24)
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz
|
| Katalognummer |
239765
|
| EAN |
4015082397654
|
| Produkt Länge/Tiefe |
160 mm
|
| Produkthöhe |
170 mm
|
| Produktbreite |
90 mm
|
| Produktgewicht |
2.273 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CE VDE 0660 CSA CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NLDX CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 UL UL 60947-4-1 UL File No.: E29096 |
| Kataloghinweise |
Kontakte gemäß EN 50012
|
| Modellcode |
DILMC150(RDC24)
|
| Schockfestigkeit |
5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms 7 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms 5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms 7 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms 10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms |
| Höhenlage |
Max. 2000 m
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Anzahl Hauptkontakte (Schließer) |
3
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte |
0
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt) |
360 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt) |
144 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen) |
170 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen) |
160 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen) |
400 A
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
32.1 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
10.7 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
150 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1.9 W
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V |
1500 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V |
1500 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V |
1500 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V |
1200 A
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V
|
| Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN 60947) |
2100 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
190 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
150 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
150 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V |
150 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V |
150 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V |
100 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
65 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V |
65 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V |
65 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V |
50 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 110 V |
160 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 220 V |
90 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 60 V |
160 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz |
52 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
75 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz |
91 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz |
95 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz |
110 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz |
96 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
20 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz |
39 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz |
41 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz |
47 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
48 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Störaussendung |
Entspricht EN 60947-1
|
| Störfestigkeit |
Entspricht EN 60947-1
|
| Ausstattung: |
Schutzbeschaltung in der Betätigungselektronik
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Anwendung |
Leistungsschütze für Motoren
|
| Anschlusstechnik |
Federzugklemmen
Schraubklemmen |
| Schutzart |
IP00
|
| Lebensdauer, mechanisch |
10.000.000 Schaltvorgänge (DC-betätigt)
|
| Schalthäufigkeit |
3600 mechanische Schaltspiele/h (DC-betätigt)
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Schütze
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
8000 V AC
|
| Reststrom |
1 mA (bei Ansteuerung von A1 - A2 aus der Elektronik bei "0"-Signal)
|
| Widerstand je Pol |
0.6 mΩ
|
| Geeignet für |
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
|
| Betriebsklasse |
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten |
| Spannungsart |
DC
|
| Rahmengröße |
FS4
|
| Lichtbogenzeit |
15 ms
|
| Abfallspannung |
0,6 - 0,15 x UC, DC-betätigt
Mind. geglätteter 2-ph. Brückengleichrichter oder 3-ph. Gleichrichter |
| Einschaltdauer |
100%
|
| Anzugsspannung |
0,7 - 1,2 V DC x Uc
24 - 27 V DC (RDC 24) |
| Leistungsaufnahme (Anzug) bei DC |
149 W
|
| Leistungsaufnahme (Halteleistung) bei DC |
1.9 W
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
27 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
|
| Schaltzeit (DC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max. |
35 ms
|
| Schaltzeit (DC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max. |
30 ms
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig |
10 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig |
50 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig |
30 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig |
60 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
125 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig |
125 HP
|
| Sichere Trennung |
690 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
440 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140 |
| Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung) |
10 kA, 600 A max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 A max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V) |
100 kA, 600 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
|
| Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V) |
100 kA, 600 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 400 V |
250 A gG/gL
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 690 V |
250 A gG/gL
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V |
250 A gG/gL
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 690 V |
250 A gG/gL
|
| Zweckbestimmung der festgelegten Anwendung |
150 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
900 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA) |
| Zweckbestimmung der Aufzugssteuerung |
92 A, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
99 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 96 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 104 A, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 75 PS, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 100 PS, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 30 PS, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 40 PS, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) |
| Zweckbestimmung der Kühlsteuerung (nur CSA) |
90 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
90 A, FLA 600 V 60 Hz 3-phasig; (CSA) 540 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig; (CSA) 540 A, LRA 600 V 60 Hz 3-phasig; (CSA) |
| Zweckbestimmung der Widerstandslufterwärmung |
160 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
160 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA) |
| Besondere Verwendungszwecke von Wolfram-Glühlampen |
160 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
160 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA) |
| Zweckbestimmung von Entladungslampen mit Vorschaltgerät |
160 A (480V 60Hz 3-phasig, 277V 60Hz 1-phasig)
160 A (600V 60Hz 3-phasig, 347V 60Hz 1-phasig) |
| Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung) |
225 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)
|
| Schrauben-Größe |
M10, Anschlussschraube, Hauptleiter
5 mm AF, Innensechskant, Anschlussschraube, Hauptleiter |
| Schraubendrehergröße |
3,5 mm, Federzugklemmen, Steuerstromleitungen
|
| Abisolierlänge (Hilfsleiter) |
10 mm
|
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
24 mm
|
| Anschlussquerschnitte (Kupferband) |
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (Anzahl der Lamellen x Breite x Stärke), Hauptleiter
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen, Federzugklemmen
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen, Federzugklemmen |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen, Federzugklemmen
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen, Federzugklemmen |
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
2 x (16 - 70) mm², Hauptleiter
1 x (16 - 95) mm², Hauptleiter |
| Anschlussklemmen |
Federzugklemmen auf Hilfs- und Steuerleitungsanschlüssen
|
| Anzugsdrehmoment |
14 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (10 - 95) mm², Hauptleiter
1 x (0,75 - 1,5) mm², Steuerstromleitungen, Federzugklemmen 2 x (10 - 70) mm², Hauptleiter 2 x (0,75 - 1,5) mm², Steuerstromleitungen, Federzugklemmen |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
18 - 14, Steuerstromleitungen, Federzugklemmen
Einfach 8…3/0, Doppelt 8…2/0, Hauptleiter |