Dokument herunterladen () von 20

240694
Modellcode: CSAU-01/02

Eaton Moeller series xComfort – Aktoren. Schaltgerät, potenzialfrei

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xComfort Schaltaktor
Katalognummer
240694
EAN
4015082406943
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
27 mm
Produktbreite
65 mm
Produktgewicht
0.082 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
CSAU-01/02

Delivery program

Betätigungsfunktion
Schalten
Stromstärke
8 A
Betriebsart Bussystem
Funkfrequenz
xComfort
Produkttyp Bussystem
Betätigungselement

Technical Data - Electrical

Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
230 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Schaltstrom - max.
8 A
Stromversorgung
Netzversorgt
Schaltleistung - max.
1840 W

Technical Data - Mechanical

Breite in Anzahl der modularen Abstände
3
Montageart
Einbau (Putz)
bündiger Einbau
Anzahl Eingänge (binär)
0
Schutzart
IP20

Additional information

Merkmale
Funk bidirektional
Funktionen
Busmodul abnehmbar

Produktspezifikation exportieren