Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

240734
BF-O-4/96-A

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Kompletter Oberputz-Flachverteiler, weiß, 24 TE pro Reihe, 4-reihig, Typ A

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort BF Kleinverteiler
Katalognummer
240734
EAN
4015082407346
Produkt Länge/Tiefe
775 mm
Produkthöhe
145 mm
Produktbreite
570 mm
Produktgewicht
12.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 61439-1
IEC/EN 62208
IEC/EN 61439-3
Modellcode
BF-O-4/96-A

Weitere Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Erdungsklemmenblock
Neutralleiterklemmenblock
Ausstattung:
DIN-Schienen-Montagerahmen
Gehäuse
Frontplatten
Tür mit Drehriegelverschluss
Kabeldurchsteckflansche (oben)
Schutz- und Neutralleiterklemmen
Funktionen
Grundgerät
Plombierbar
Schutzklasse
Schutzklasse I (geerdet)
RAL-Nummer
9016
Besondere Merkmale
  • IP30
  • Schutzklasse I
  • Stahlblechgehäuse weiß (RAL 9016)

Delivery program

Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß
Typ
  • Grundgerät
  • BF Flat DBO
  • Installationsverteiler

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Gilt nicht für Gehäuse ohne Hebegeräte.
10.2.6 Schlagprüfung
IK07
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 415 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Gilt nicht für Grundgehäuse gemäß EN 62208.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C bis 40 °C

Technical data - electrical

Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz / 60 Hz
Nennspannung bei AC
415 V AC

Technical data - mechanical

Einbautiefe
775 mm
Einbauhöhe
145 mm
Einbaubreite
570 mm
Kabeleinführungsposition
Kabeleinführungen oben und unten
Verschlusstyp
Sonstiges
Abdeckung/Tür Farbe
Weiß
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
Interne Tiefe
131 mm
Material
Stahlblech, pulverbeschichtet
Baugruppenträgertyp
Schienengerüst
Montageart
Aufputzmontage
DIN-Schienen
Aufbau
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
24
Anzahl der Reihen
4
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
N: 2 x 25 mm² + 9 x 16 mm²
PE: 2 x 25 mm² + 43 x 16 mm²
Material Schutzabdeckung
Metall
Anschlusstechnik
Schraub­­klemmen
Breite in Anzahl der modularen Abstände
24
Schutzart
IP30
IK07 (Schlagfestigkeit)

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
47 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
94 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
51 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
49 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
103 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
98 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.