Dokument herunterladen () von 20

241090
Modellcode: FAZT-B12/3N

Eaton Moeller series xEffect - FAZ-T LS-Schalter. FAZ-T, 3-polig + N, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 12 A

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-T MCB
Katalognummer
241090
EAN
4015082410902
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
75.5 mm
Produktbreite
72 mm
Produktgewicht
0.444 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-2
EN45545-2
IEC 61373
Modellcode
FAZT-B12/3N

Delivery program

Anwendung
  • Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
  • xEffect – Schaltanlagen für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Polzahl
3-polig + N
Anzahl der Pole (insgesamt)
4
Anzahl der Pole (geschützt)
3
Auslösecharakteristik
B
Auslösecharakteristik
B
Stromstärkewert
12 A
Typ
  • FAZ-T
  • Leitungsschutzschalter

Technical Data - Electrical

Spannungsart
Wechselstrom
Nennspannung (IEC/EN 60898-1)
400 VAC
Nennspannung (IEC/EN 60947-2)
415 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
440 V
Betriebsspannung (IEC/EN 60947-2) - max.
440 VAC
Betriebsspannung bei DC (EC/EN 60947-2) - max.
60 VDC
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungsfrequenz
50 Hz / 60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) bei max. Nennspannung
15 kA
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2)
25 kA
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60898-1)
15 kA
Lebensdauer, elektrisch
4.000 Schaltvorgänge
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Energie-Einspeiserichtung
beliebig

Technical Data - Mechanical

Rahmen
45 mm
Gehäusebreite
80 mm
Breite in Anzahl der modularen Abstände
4
Einbautiefe
70.5 mm
Einbaubreite
17,5 mm
Einbaubreite je Pol
17,5 mm
Montagemethode
Schnelle Befestigung mit 3 Klinken für Hutschiene IEC/EN 60715
Einbaulage
beliebig
Schutzart
IP20
Anschlussquerschnitte
1 mm² - 25 mm²
Anschlussklemmen (oben und unten)
Maul- und Liftklemmen
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²
Klemmenschutz
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
Anzugsdrehmoment
Max. 2,4 Nm
Materialstärke Sammelschiene
0,8 mm (außer N 0,5 SU)
Lebensdauer, mechanisch
10.000 Schaltvorgänge

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
12 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
9 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
75 °C

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Additional information

Energiebegrenzungsklasse
3
Merkmale
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
Zusatzeinrichtungen möglich
Besondere Merkmale
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ein Anstieg um 1 °C führt zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
Benutzt mit
FAZ-T
Leitungsschutzschalter

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
Kontaktieren Sie uns zur Meldung von Problemen
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.