Eaton Vertriebsteile Arbeitsstromauslöser, 110-415V, 1HP
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
248439
|
| EAN |
4015082484392
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
75 mm
|
| Produktbreite |
26.2 mm
|
| Produktgewicht |
0.087 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
EN45545-2
IEC 61373 |
| Modellcode |
ZP-ASA/230
|
| Benutzt mit |
Arbeitsstromauslöser
Zubehör für kombinierte Fehlerstrom-/Leistungsschalter Zubehör Zubehör für Leitungsschutzschalter |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Arbeitsstromauslöser
|
| Montageart |
Zur Montage links an: FAZ, FRBmM-1N, Z-MS
|
| Zusätzliche Ausrüstung erforderl. |
Arbeitsstromauslöser
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
75 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-35 °C
|
| Baugruppenbreite |
1 TE
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Anzahl der Pole der Hauptkontakteinheit - max. |
1
|
| Anzahl der Schalter (Fehlersignal) |
0
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Funktionen |
Arbeitsstromauslöser
|
| Geräteinstallation |
Sonstige
|
| Typ |
|
| Anwendung |
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
230 V
|
| Bemessungsschaltstrom |
0 A
|
| Geeignet für Stromstärke der Hauptkontakteinheit - max. |
2.1 A
|