Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170192
FBSMV-63/3/03

Eaton Schaltschrankzubehör. Fehlerstrom-Schutzschalter Auslöseblock für FAZ, 63A, 3p, 300mA, Typ Wechselstrom

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xEffect – FBSmV RCCB Zusatzeinheit
Katalognummer
170192
EAN
4015081666997
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
107.5 mm
Produktgewicht
0.276 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN45545-2
IEC 61373
IEC/EN 61009
Modellcode
FBSMV-63/3/03

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Zusätzliche FI-Schutz-Einheit
Typ Wechselstrom
FBSmV
Stromstärkewert
63 A
Merkmale
Zusätzliche FI-Schutz-Einheit
Zubehör möglich
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
Ausstattung:
Verriegelungsvorrichtung
Rahmen
45 mm
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Verschmutzungsgrad
2
Montagemethode
Dauerhafte Schraubverbindung mit FAZ
DIN-Schiene
Klimafestigkeit
25-55 °C / 90-95 % relative Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
23 W
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
0 kA
10 kA
Einbaubreite (Anzahl der Geräte)
107,5 mm (3 SU)
Materialstärke Sammelschiene
0,8 mm - 2 mm
Klemmenschutz
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
Anschlussklemmen (oben und unten)
Liftklemmen
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Einbautiefe
70 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
0.75 mm²
Fehlerstromwert
300 mA
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - max.
60 °C
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - min.
-35 °C
Schutzart
IP20
IP20, IP40 mit passendem Gehäuse
Impulsstromfestigkeit
bedingt stoßstromfest 250 A
Polzahl
3-polig
Ableitstromtyp
AC
Typ
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ab 40 °C verringert sich der max. zulässige Gleichstrom um 3 % je 1 °C
Besondere Merkmale
  • Zusätzliche FI-Schutz-Einheit
  • FBSmV
  • Typ Wechselstrom
Anwendung
  • Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
  • xEffect – Schaltanlagen für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Empfindlichkeitstyp
Wechselstromempfindlich
Bemessungsfehlerstrom - max.
0.3 A
Bemessungsfehlerstrom - min.
0.3 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
63 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
415 V
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Stoßstromfestigkeit
0.25 kA
Nennspannung - max.
415 V
Nennspannung - min.
240 V
Breite in Anzahl der modularen Abstände
6
Ausschaltzeit
unverzögert
Bemessungskurzschlussfestigkeit
Wie bei FAZ angeschlossen bis max. 10 kA
Verlustleistung
7.4 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.