Dokument herunterladen () von 20

256792
Modellcode: M22S-ST-F1

Eaton Moeller® series M22 Fahrgestell, +Kennzeichnung, MARCHE

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Tastenzusatzschildträger
Katalognummer
256792
EAN
4015082567927
Produkt Länge/Tiefe
4 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.002 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Kataloghinweise
Abgeschlossen
Modellcode
M22S-ST-F1

Produktspezifikationen

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Farbe
Schwarz
Form
rechteckig
Design
Rundkopf
Schutzart
IP66
Beschriftung
" MARCHE "
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Öffnungsdurchmesser
22 mm
RAL-Nummer
9005
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.