Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Moeller series NZM Unterspannungsauslöser, 110-130 V AC, +2 voreilende S, für NZM1
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Unterspannungsauslöser
|
| Katalognummer |
259537
|
| EAN |
4015082595371
|
| Produkt Länge/Tiefe |
37 mm
|
| Produkthöhe |
66 mm
|
| Produktbreite |
32 mm
|
| Produktgewicht |
0.084 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
UL (File No. E140305)
CSA certified UL (Category Control Number DIHS) IEC60947 CSA-C22.2 No. 5-09 UL listed CSA (File No. 22086) UL489 CE marking CSA (Class No. 1437-01) |
| Modellcode |
NZM1-XUHIV110-130AC
|
| Benutzt mit |
NZM1(-4), N(S)1(-4)
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
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Ausstattung: |
Zwei voreilende Hilfskontakte
|
| Rahmen |
NZM1
|
| Befehlsmindestdauer - max. |
15 ms
|
| Befehlsmindestdauer - min. |
10 ms
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
2
|
| Reaktionszeit |
19 ms
|
| Anzug der Anschlussleistung bei AC (Unterspannungsauslöser) |
1.5 VA
|
| Anzug der Anschlussleistung bei DC (Unterspannungsauslöser) |
0.8 W
|
| Spannungssicherheit - max. |
1.1
|
| Spannungssicherheit - min. |
0.85
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
110 - 130 V 50/60 Hz
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
130 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
110 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
130 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
110 V
|
| Geeignet für |
Lastschalter
|
| Anschlussart |
Mit Anschlussklemmenblock auf der linken Schalterseite
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Abfallspannung der Unterspannungsauslösung AC/DC - max. |
0,7 x Us
|
| Abfallspannung der Unterspannungsauslösung AC/DC - min. |
0,35 x Us
|
| Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter) |
18 – 14 AWG (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert
0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse 0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) an Auslöser mit Aderendhülse 0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) am Arbeitsstromauslöser mit Aderendhülse 18 – 14 AWG (1x) am Arbeitsstromauslöser 18 – 14 AWG (2x) am Arbeitsstromauslöser 0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse 18 – 14 AWG (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert |
| Typ |
|
| Besondere Merkmale |
|
| Leistungsaufnahme |
0,8 W (Abdicht-DC)
1,5 VA (Abdicht-AC) |
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Relaiskontakte) |
110 V AC
130 V AC |