Eaton Moeller Series NZM Arbeitsstromauslöser, 24 V AC/DC, + 1 voreilender S, für NZM1, L
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM A-Auslöser
|
| Katalognummer |
259792
|
| EAN |
4015082597924
|
| Produkt Länge/Tiefe |
37 mm
|
| Produkthöhe |
66 mm
|
| Produktbreite |
32 mm
|
| Produktgewicht |
0.044 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CSA certified
UL (Category Control Number DIHS) CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (File No. 22086) IEC60947 UL listed UL (File No. E140305) CSA (Class No. 1437-01) UL489 CE marking |
| Modellcode |
NZM1-XAHIVL24AC/DC
|
| Benutzt mit |
NZM1(-4), N(S)1(-4)
|
| Betriebsspannung |
0.7 - 1.1 x Us
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
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Ausstattung: |
Voreilender Hilfsschalter
|
| Rahmen |
NZM1
|
| Bemessungsfrequenz |
50 Hz / 60 Hz / 200 Hz / 400 Hz, DC (Arbeitsstromauslöser)
|
| Befehlsmindestdauer - max. |
15 ms
|
| Befehlsmindestdauer - min. |
10 ms
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Reaktionszeit |
20 ms
|
| Anzug der Anschlussleistung (Arbeitsstromauslöser) |
2,5 VA/W
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
24 V AC/DC
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
24 V
|
| Geeignet für |
Lastschalter
|
| Anschlussart |
Mit 3 m Verbindungskabel statt Schraubklemmen
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter) |
18 – 14 AWG (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert
0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) am Arbeitsstromauslöser mit Aderendhülse 18 – 14 AWG (1x) am Arbeitsstromauslöser 0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse 0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse 18 – 14 AWG (2x) am Arbeitsstromauslöser 18 – 14 AWG (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert 0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) an Auslöser mit Aderendhülse |
| Typ |
|
| Besondere Merkmale |
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
|
| Nennspannung bei AC (x Us) - max. |
1.1
|
| Nennspannung bei AC (x Us) - min. |
0.7
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Betriebszeit - max. |
0
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Relaiskontakte) |
24 VDC
24 V AC |