Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

260104
Modellcode: CI-PKZ0-GRM

Eaton Moeller® series CI Isolierstoffgehäuse, IP55_x, Drehgriff rot gelb, für PKZ0 CI-PKZ0-GRM

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series CI Isolierstoffgehäuse
Katalognummer
260104
EAN
4015082601041
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
160 mm
Produktbreite
80 mm
Produktgewicht
0.2 kg
Zertifikat(e)
CE
Kataloghinweise
Nicht geeignet für PKZM0…-PI / PKZM0…-SPI32
Modellcode
CI-PKZ0-GRM

Features & Functions

Gehäusematerial
Plastik
Ausstattung:
Rot-gelber Drehknauf, zur Verwendung als NOT-AUS-Schalter (nach EN 60204)
PE(N)-Klemme
Vorprägungen
Hartspiegel mit Vorprägungen für Kabeleinführung (kann ausgeschnitten werden)
2 x M25 (Durchbruch zur Leitungseinführung mit Gewinde oben)
2 x M25 (Durchbruch zur Leitungseinführung mit Gewinde unten)
2 x M20 (Durchbruch zur Leitungseinführung rückseitig)

General information

Schutzart
IP55
NEMA sonsitge
Ausführung
Aufputzmontage
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet für
NOT-HALT
Benutzt mit
PKZM0
+L-PKZ0 (2 Einheiten), +NHI oder U oder A, PKZM0-…

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
10 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
Auf Anfrage