Dokument herunterladen () von 20

262684
Modellcode: ETR2-11

Eaton Moeller® series ETR2 Zeitrelais, 1W, 0,05s-100h, 24-240VAV 50/60Hz, 24-48 V DC, ansprechverzögert

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series ETR2 Zeitrelais
Katalognummer
262684
EAN
4015082626846
Produkt Länge/Tiefe
63 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.051 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5-1
UL 508
UL File No.: E29184
UL
UL Category Control No.: NKCR, NKCR7
CSA File No.: UL report valid
Certified by UL for use in Canada
CE
CSA-22.2 No. 14
IEC/EN 61812-1
Modellcode
ETR2-11

Features & Functions

Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Funktionen
ansprechverzögert
Ansprechverzögerung
Feste Timing-Funktion

General information

Schutzart
IP20
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
1
Produktkategorie
ETR2 Zeitrelais
Geeignet für
DIN-Schienenmontage (Hutschiene)
Zeitbereich - min.
0.05 s
Zeitbereich - max.
360000 s
Typ
Zeitrelais
Spannungsart
AC/DC

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C

Electrical rating

Netzspannungsbereich
24 - 240 V AC (bei 50/60 Hz)
24 bis 48 V DC
Nennstrom
3 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
3 A bei 230 V (Ö)
4 A bei AC-15, 220 V 230 V 240 V
3 A bei 230 V (S)

Magnet system

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
48 V

Design verification

Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag