Dokument herunterladen () von 20

263150
Modellcode: Z-D02-D01/PE-6

Eaton Vertriebsteile, Passring, D02-D01, 6A

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
263150
EAN
4015082631505
Produkt Länge/Tiefe
16.6 mm
Produkthöhe
10.5 mm
Produktbreite
16.6 mm
Produktgewicht
1 g
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-D02-D01/PE-6

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Sicherungsmaterial
Passring
Zubehör
Stromstärkewert
6 A
Rahmen
D02
Farbe
Grün
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Bemessungsdauerstrom (Iu)
6 A
Funktionen
Zubehör
Sicherungspatrone
D02 - D01
Typ
  • Zubehör
  • Sicherungsmaterial
  • Passring
Besondere Merkmale
  • D01 für Sicherungssockel D02 und Sicherungslasttrennschalter D02
  • Schnappbefestigung auf DIN-Schiene
  • In einer Kunststoffbox in der Farbe der Anzeige

Produktspezifikation exportieren