Dokument herunterladen () von 20

263949
Modellcode: ZV-N-05TE-100

ZV Steckverschienung 50A/80A, Anschlusswinkel N-05TE-100 fuer PLSM

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
263949
EAN
4015082639495
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
7 mm
Produktgewicht
0.005 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
ZV-N-05TE-100

Produktspezifikationen

Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennstrom
32 A
Ausführung
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Schaltpläne

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.