Dokument herunterladen () von 20

264926
Modellcode: Z-SV-10/3P+N-4TE/12

Eaton Vertriebsteile Block Sammelschiene für PLN. (1 Platzeinheit), Z-SI, Lieferung erfolgt mit Endkappen

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
264926
EAN
4015082649265
Produkt Länge/Tiefe
29.5 mm
Produkthöhe
22 mm
Produktbreite
213.6 mm
Produktgewicht
0.117 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-SV-10/3P+N-4TE/12

Produktspezifikationen

Merkmale
Isoliert
Zuschneidbar
Elektrische Anschlussart
Stift
Bemessungsdauerstrom (Iu)
50 A
Geeignet für Anzahl Geräte
33
Polzahl
3-polig
Farbe
Sonstiges
Querschnitt
10 mm²
Anzahl der modularen Abstände
4
Anzahl der Phasen
4
Teilungsabmessungen
17.95 mm
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
415 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
25 kA
Geeignet für
3 Geräte
Geräte mit N-Stromschiene

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.