Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter, 4p, 80A, N, Rahmen 1, 4-A80
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM thermomagnetischer Kompaktleistungsschalter
|
| Katalognummer |
265817
|
| EAN |
4015082658175
|
| Produkt Länge/Tiefe |
84.5 mm
|
| Produkthöhe |
145 mm
|
| Produktbreite |
120 mm
|
| Produktgewicht |
1.316 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
IEC |
| Modellcode |
NZMN1-4-A80
|
| Stromstärkewert |
80 A
|
| Betriebsspannung |
690 V - 690 V
|
| Leistungsschalter-Rahmentyp |
NZM1
|
| Merkmale |
Schutzeinheit
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
| Lebensdauer, mechanisch |
20.000 Schaltvorgänge
|
| Betriebsklasse |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Montagemethode |
Einbaugerät Festeinbautechnik
DNI-Hutschienenmontage optional Fest |
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
16,32 W
|
| Isolierung |
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten) |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Berührungsschutz |
Finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
|
| Schutzart |
IP20
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente) |
| Energie-Einspeiserichtung |
Nach Bedarf
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Rahmenklemme
|
| Nennstrom des Neutralleiters |
200 % des Phasenleiters
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Schutzart (IP), Vorderseite |
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
IP40 (mit Blendrahmen) |
| Schutzart (Anschlussklemmen) |
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss)
IP10 (Tunnelanschlussklemme) |
| Polzahl |
4-polig
|
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
Max. 9 Lamellen à 9 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Min. 2 Lamellen à 9 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme |
| Lebensdauer, elektrisch |
10.000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1
7500 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1 10.000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1 |
| Funktionen |
Anlagen- und Kabelschutz
|
| Typ |
Leistungsschalter
|
| Besondere Merkmale |
|
| Anwendung |
Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 690 V
|
| Schockfestigkeit |
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
|
| Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Vorderseite
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
80 A
|
| Verlustleistung |
16.3 W
|
| Auslösetechnik |
Thermomagnetische Rückstellung
|
| Kurzschluss Gesamtausschaltzeit |
< 10 ms
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max. |
800 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min. |
480 A
|
| Anschlussquerschnitte (Steuerkabel) |
0,75 mm² bis 1,5 mm² (2x)
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) |
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
M6 an rückseitiger Verschraubung
Max. 16 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters Min. 12 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig) |
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
10 mm² bis 16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 6 mm² bis 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 10 mm² bis 16 mm² (1x) an Rahmenklemme 6 mm² bis 16 mm² (2x) an Rahmenklemme |
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig) |
10 mm² bis 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme 10 mm² bis 16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt) |
10 mm² bis 70 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
25 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 6 mm² bis 25 mm² (2x) an Rahmenklemme 10 mm² bis 70 mm² (1x) an Rahmenklemme 25 mm² bis 95 mm² (1x) an der 1-Loch-Tunnelanschlussklemme |
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt) |
25 mm² bis 35 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
25 mm² bis 35 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 25 mm² bis 95 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme |
| Griff-Typ |
Kipphebel
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - max. |
10 A
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - min. |
6 A
|
| Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max. |
120
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - max. |
80 A
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - min. |
63 A
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) |
63 A bis 80 A
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz |
85 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz |
50 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz |
35 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz |
10 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz |
7.5 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz |
74 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz |
40 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz |
17 kA
|
| Standardklemmen |
Rahmenklemme
|
| Optionale Klemmen |
Anschluss auf der Rückseite. Schraubklemme. Tunnelanschlussklemme
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz |
187 kA
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter |
6000 V
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte |
6000 V
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V AC
|