Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter, 3p, 40A, B2-S40-CNA
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM magnetischer Kompaktleistungsschalter
|
| Katalognummer |
269243
|
| EAN |
4015082692438
|
| Produkt Länge/Tiefe |
149 mm
|
| Produkthöhe |
195 mm
|
| Produktbreite |
105 mm
|
| Produktgewicht |
2.345 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
CSA certified
IEC 60947-2 IEC/EN 60947 Specially designed for North America UL listed UL/CSA UL (File No. E31593) CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DKPU2) CSA (Class No. 1432-01) CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 IEC UL 489 |
| Modellcode |
NZMB2-S40-CNA
|
| Stromstärkewert |
40 A
|
| Betriebsspannung |
440 V - 440 V
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Lebensdauer, mechanisch |
20.000 Schaltvorgänge
|
| Betriebsklasse |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Montagemethode |
Einbaugerät Festeinbautechnik
Fest |
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
1,52 W
|
| Isolierung |
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten) |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Niederspannungs-HBC-Sicherung - max. |
355 A gG/gL
|
| Berührungsschutz |
finger- und handrückensicher nach VDE 0106 Teil 100
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V |
11 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V |
18.5 kW
|
| Abschalttechnik |
Magnetisch
|
| Schutzart |
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente)
IP20 |
| Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
300 A (400 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen)
40 A (660-690 V AC-3, Ein- und Ausschaltvermögen) 300 A (415 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen) |
| Schutzart (IP), Vorderseite |
IP40 (mit Blendrahmen)
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff) |
| Schutzart (Anschlussklemmen) |
IP10 (Tunnelanschlussklemme)
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss) |
| Polzahl |
3-polig
|
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
Max. 10 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Min. 2 Segmente à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt) Min. 2 Lamellen à 9 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme Max. 10 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme |
| Lebensdauer, elektrisch |
6500 Schaltvorgänge bei 415 V AC-3
7500 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1 |
| Funktionen |
Kurzschlussschutz
|
| Typ |
Leistungsschalter
|
| Besondere Merkmale |
|
| Anwendung |
|
| Schockfestigkeit |
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
40 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max. |
560 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min. |
320 A
|
| Griff-Typ |
Kipphebel
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - max. |
14 A
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - min. |
8 A
|
| Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max. |
120
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz |
30 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz |
18.5 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz |
18.5 kA
|
| Standardklemmen |
Schraubklemme
|
| Bemessungsbetriebsspannung Ue (UL) - max. |
600 Y / 347 V, 480 V
|
| Auslösetechnik |
Thermomagnetische Rückstellung
|
| Kurzschluss Gesamtausschaltzeit |
< 10 ms
|
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig) |
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
|
| Anschlussquerschnitte (Steuerkabel) |
16 mm² bis 18 mm² (2x)
14 mm² bis 18 mm² (1x) |
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
Min. 16 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Max. 20 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters M8 an rückseitiger Verschraubung |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig) |
6 mm² bis 12 mm² (1x) an Rahmenklemme
6 mm² bis 11 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt) |
4 mm² bis 3/0 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
4 mm² bis 350 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme 4 mm² bis 350 mm² (1x) an Rahmenklemme |
| Bemess.-Kurzschl.-Ausschaltvermög. Icu (IEC/EN 60947) bei 400/415 V, 50/60 Hz |
18.5 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz |
63 kA
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter |
6000 V
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte |
8000 V
|
| Verlustleistung |
1.5 W
|