Eaton Moeller® series DILH Leistungsschütz, Ith =Ie: 2450 A, RAW 250: 230 - 250 V 50 - 60 Hz/230 - 350 V DC, Wechsel- und Gleichstrombetätigung, Schraubanschluss
Produktname |
Eaton Moeller® series DILH Leistungsschütz
|
Katalognummer |
272442
|
EAN |
4015082724429
|
Produkt Länge/Tiefe |
252 mm
|
Produkthöhe |
392 mm
|
Produktbreite |
515 mm
|
Produktgewicht |
32 kg
|
Zertifikat(e) |
UL File No.: E29096
IEC/EN 60947 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL CSA UL 60947-4-1 CSA File No.: 012528 CCC UL Category Control No.: NLDX CE IEC/EN 60947-4-1 VDE 0660 CSA Class No.: 3211-04 |
Kataloghinweise |
|
Modellcode |
DILH2000/22(RAW250)
|
Zubehör |
Hilfsschalterbestückung: seitlich: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
|
Anwendung |
Netzschütze für ohmsche Lasten von 1000 A
|
Verbindung |
Schraubklemmen
|
Schutzart |
IP00
|
Elektromagnetische Verträglichkeit |
Entwickelt für den Einsatz in Industrieumgebungen. Die Verwendung in Wohnumgebungen kann zu Funkstörungen führen, weshalb eine zusätzliche Geräuschunterdrückung erforderlich ist.
|
Ausstattung: |
Schutzbeschaltung in der Betätigungselektronik
|
Lebensdauer, mechanisch |
5.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
5.000.000 Schaltvorgänge (DC-betätigt) |
Schalthäufigkeit |
1000 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt)
1000 mechanische Schaltspiele/h (DC-betätigt) |
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
Schütze
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
8000 V AC
|
Widerstand |
500 mΩ (Zulässiger Kontaktübergangswiderstand – des externen Befehlsgeräts bei Ansteuerung von A11)
|
Schockfestigkeit |
10 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
8 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms 10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms |
Signalpegel |
5 V - 15 V, PLC Signal-Pegel (A3 - A4) nach IEC/EN 61131-2 (Typ 2), Magnetsysteme
|
Betriebsklasse |
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
|
Spannungsart |
AC/DC
|
Höhenlage |
Max. 2000 m
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-40 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Anschlussquerschnitte (Sammelschiene) |
100 mm Breite, Hauptanschluss
|
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen |
Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen |
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
18 - 14, Steuerstromleitungen
|
Schlüsselweite |
18 mm
|
Abisolierlänge (Hilfsleiter) |
10 mm
|
Schrauben-Größe |
M12, Anschlussschraube, Hauptanschlüsse
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen |
Schraubendrehergröße |
2, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Pozidriv-Schraubendreher
0,8x5,5/1x6mm, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Schlitzschraubendreher |
Anzugsdrehmoment |
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
35 Nm, Hauptleiteranschluss Schraube/Bolzen |
Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V |
8200 A
|
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V |
8200 A
|
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V |
8200 A
|
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V |
8200 A
|
Bemessungsausschaltvermögen bei 1000 V |
5800 A
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1000 V
|
Bemessungseinschaltvermögen (cos phi zu IEC/EN 60947) |
9840 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
0 A
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0 kW
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
1000 V
|
Sichere Trennung |
1000 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140
|
Zweckbestimmung der Widerstandslufterwärmung |
2000 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
2000 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA) |
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 40°C (3-polig, offen) |
2450 A
|
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 50°C (3-polig, offen) |
2190 A
|
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen) |
2089 A
|
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen) |
5000 A
|
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung) |
2000 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)
|
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA) |
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, DC-betätigt (UL/CSA) |
Verhalten unter Grenz- und Übergangsbedingungen |
Halteleistung - Spannungsabfälle (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms: Ausfall des Schützes
Halteleistung - Spannungsunterbrechungen (0 - 0,2 x Uc min ≤10 ms: Zeit erfolgreich überbrückt Halteleistung - Überspannung (1,15 - 1,3 x Uc max): Leistungsschütz bleibt eingeschaltet Halteleistung - Anzugsphase (0,7 x Uc min - 1,15 x Uc max): Leistungsschütz wird sicher eingeschaltet Halteleistung - Spannungsabfälle (0,2 - 0,6 x Uc min ≤12 ms: Zeit erfolgreich überbrückt Halteleistung - Anzugsphase (0 - 0,7 x Uc min: Leistungsschütz wird nicht eingeschaltet Halteleistung - Spannungsunterbrechungen (0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms: Ausfall des Schützes Halteleistung - Spannungsabfälle (0,6 - 0,7 x Uc min): Leistungsschütz bleibt eingeschaltet |
Abfallspannung |
0,2 x US max - 0,6 x US min, DC-betätigt
AC-betätigt: 0,2 x US max - 0,6 x US min, AC-betätigt |
Einschaltdauer |
100%
|
Anzugsspannung |
0,7 - 1,15 V DC x Us
0,7 - 1,15 V AC x Us |
Leistgsaufnahme |
Steuertransformator mit uk ≤ 7%
|
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz |
1400 W, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
1600 VA, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us |
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz |
1600 VA, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
1400 W, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us |
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz |
17,3 W, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
36,5 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us |
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz |
17,3 W, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
36,5 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us |
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
230 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
250 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
230 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
250 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
230 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
250 V
|
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max. |
70 ms
|
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max. |
40 ms
|
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
2
|
Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
2
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
64 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
2000 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
13 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|