Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

277166
DILM25-01(400V50HZ,440V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 11 kW, 1 Ö, 400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz
Katalognummer
277166
EAN
4015082771669
Produkt Länge/Tiefe
97 mm
Produkthöhe
85 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.428 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC 60947-4-1
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-4-1
VDE
VDE 0660
UL
IEC/EN 60947
CSA
Kataloghinweise
Kontakte gemäß EN 50012
Modellcode
DILM25-01(400V50HZ,440V60HZ)

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schockfestigkeit
6,9 g, Schließer-Hauptkontakt, mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, Schließer-Hauptkontakt, mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
3,5 g, Ö-Hilfsschalter, mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
5 g, Ö-Hilfsschalter, mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
5,3 g, S-Hilfsschalter, mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
7 g, S-Hilfsschalter, mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2.000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Kontakte

Anzahl Hauptkontakte (Schließer)
3
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte
0

Konventioneller thermischer Strom Ith

Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt)
90 A
Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt)
36 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen)
42 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen)
40 A
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen)
100 A

Bauartnachweis
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
4.2 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
1.4 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
25 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
2.1 W

Bemessungswerte

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V
250 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
250 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V
250 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V
150 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN 60947)
350 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
45 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
15 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
13 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V
13 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V
13 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 110 V
40 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 220 V
40 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 60 V
40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz
8.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
14.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz
15.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
17.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
14 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz
3.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz
6.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz
7 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz
8 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz
8.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störaussendung
Entspricht EN 60947-1
Störfestigkeit
Entspricht EN 60947-1

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Spiegelkontakt
Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Anwendung
Leistungsschütze für Motoren
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Schutzart
IP00
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltspiele (wechselstrombetätigt)
Schalthäufigkeit
5000 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Schütze
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8.000 V AC
Widerstand je Pol
2.7 mΩ
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Betriebsklasse
AC-3: Käfigläufermotoren: starten, während Betrieb ausschalten
AC-4: Käfigläufermotoren: starten, einstecken, reversieren, Tippen
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
Spannungsart
Wechselstrom
Rahmengröße
FS2

Magnetsystem

Lichtbogenzeit
10 ms
Abfallspannung
Wechselstrombetätigt: 0,6 - 0,3 x UC, Wechselstrombetätigt
Einschaltdauer
100 %
Anzugsspannung
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
52 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
67 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
7,1 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
8,7 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
400 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
400 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
440 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
440 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
22 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min.
16 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
14 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min.
8 ms

Sicherheit

Sichere Trennung
440 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 400 V
100 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 690 V
16 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V
35 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 690 V
35 A gG/gL

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M5, Anschlussschraube, Hauptleiter
M3,5, Anschlussschraube, Hilfsleiterkabel
Schraubendrehergröße
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
Abisolierlänge (Hilfsleiter)
10 mm
Abisolierlänge (Hauptleiter)
10 mm
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
1 x (0,75 - 4) mm², Hilfsleiterkabel
2 x (0,75 - 10) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 2,5) mm², Hilfsleiterkabel
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
1 x 16 mm², Hauptleiter
Anzugsdrehmoment
3,2 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter
1,2 Nm, Schraubklemmen, Hilfsleiterkabel
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (0,75 - 10) mm², Hauptleiter
1 x (0,75 - 2,5) mm², Hilfsleiterkabel
1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 2,5) mm², Hilfsleiterkabel
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
Einfach 18 - 6, Zweifach 18 - 8, Hauptleiter
18 - 14, Hilfsleiterkabel

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.