Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

277285

Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 15 kW, 1 Ö, 115 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz
Katalognummer
277285
EAN
4015082772857
Produkt Länge/Tiefe
97 mm
Produkthöhe
85 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.428 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
VDE
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
VDE 0660
CSA
CE
UL
UL Category Control No.: NLDX
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29096
Kataloghinweise
Kontakte gemäß EN 50012
Modellcode
DILM32-01(115V60HZ)

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schockfestigkeit
6,9 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
5,3 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
7 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
3,5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Kontakte

Anzahl Hauptkontakte (Schließer)
3
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte
0

Konventioneller thermischer Strom Ith

Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt)
90 A
Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt)
36 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen)
42 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen)
40 A
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen)
100 A

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
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
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
6.6 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
2.2 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
32 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
2.1 W

Bemessungswerte

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V
320 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
320 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V
320 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V
180 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN 60947)
384 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
45 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
32 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
32 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V
32 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
32 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
18 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
15 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V
15 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V
15 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V
12 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 110 V
40 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 220 V
40 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 60 V
40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
15 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
19 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz
20 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
23 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
17 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz
4.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz
8 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz
9 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz
10 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störaussendung
Entspricht EN 60947-1
Störfestigkeit
Entspricht EN 60947-1

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Spiegelkontakt
Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Anwendung
Leistungsschütze für Motoren
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Schutzart
IP00
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
Schalthäufigkeit
5000 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Schütze
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V AC
Widerstand je Pol
2.7 mΩ
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Betriebsklasse
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen
Spannungsart
Wechselstrom
Rahmengröße
FS2

Magnetsystem

Lichtbogenzeit
10 ms
Abfallspannung
AC-betätigt: 0,6 - 0,3 x UC, AC-betätigt
Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
52 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
67 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
7,1 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
8,7 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
115 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
115 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
22 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min.
16 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
14 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min.
8 ms

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
2 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
10 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
10 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
20 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
25 HP

Sicherheit

Sichere Trennung
440 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
125 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V)
10/100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
125/70 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V)
125/125 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 400 V
125 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 690 V
63 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V
63 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 690 V
35 A gG/gL

Bemessungsdaten für besondere Anwendungen

Zweckbestimmung der festgelegten Anwendung
32 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
192 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
Zweckbestimmung der Aufzugssteuerung
7,5 PS, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
7,5 PS, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
27 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
22 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
25,3 A, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
22 A, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
20 PS, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
20 PS, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
Zweckbestimmung der Kühlsteuerung (nur CSA)
30 A, FLA 600 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
240 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
40 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
180 A, LRA 600 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
Zweckbestimmung der Widerstandslufterwärmung
40 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
Besondere Verwendungszwecke von Wolfram-Glühlampen
40 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
Zweckbestimmung von Entladungslampen mit Vorschaltgerät
40 A (600V 60Hz 3-phasig, 347V 60Hz 1-phasig)
40 A (480V 60Hz 3-phasig, 277V 60Hz 1-phasig)

Schaltvermögen

Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
10 A, 600 VAC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
40 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen
M5, Anschlussschraube, Hauptleiter
Schraubendrehergröße
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
Abisolierlänge (Hilfsleiter)
10 mm
Abisolierlänge (Hauptleiter)
10 mm
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (0,75 - 10) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
1 x (0,75 - 4) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
1 x 16 mm², Hauptleiter
Anzugsdrehmoment
3,2 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,75 - 10) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 - 14, Steuerstromleitungen
Einfach 18 - 6, Doppelt 18 - 8, Hauptleiter

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Installationsvideos

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.