Eaton Moeller® series ZB Motorschutzrelais, ZB32, Ir= 0,16 - 0,24 A, 1 S, 1 Ö, Direktmontage, IP20
| Produktname |
Eaton Moeller® series ZB Überlastrelais thermisch
|
| Katalognummer |
278443
|
| EAN |
4015082784430
|
| Produkt Länge/Tiefe |
96 mm
|
| Produkthöhe |
67 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.143 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
IEC 60947
EN 60947 IEC/EN 60947 VDE 0660 CSA Certified UL Listed CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 IEC/EN 60947-4-1 VDE 0660 CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947 UL 60947-4-1 CE CSA UL Category Control No.: NKCR CSA File No.: 012528 UL UL File No.: E29184 |
| Modellcode |
ZB32-0,24
|
| Merkmale |
Reset-Taste Hand/Auto
Freiauslösung Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102) Test/Aus-Taste |
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Klasse |
CLASS 10 A
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Schutzart |
IP20
|
| Rahmengröße |
ZB32
|
| Montageart |
Direct attachment
Direktanbau |
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
0.16 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
0.24 A
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V (Hilfs- und Steuerkreise)
6.000 V AC |
| Schockfestigkeit |
10 g, Mechanisch, Sinusförmig, Schockdauer 10 ms
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Temperaturkompensation |
≤ 0,25 %/K, Restfehler für T > 40°
Kontinuierlich |
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (1 - 4) mm², Hauptleiter
2 x (1 - 4) mm², Hauptleiter 2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen 1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (1 - 6) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 4) mm², Steuerstromleitungen 1 x (0,75 - 4) mm², Steuerstromleitungen 2 x (1 - 6) mm², Hauptleiter |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
18 - 8, Hauptleiter
2 x (18 - 14), Steuerstromleitungen |
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
10 mm
|
| Abisolierlänge (Hilfsleiter) |
8 mm
|
| Schrauben-Größe |
M4, Anschlussschraube
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen |
| Schraubendrehergröße |
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher |
| Anzugsdrehmoment |
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
1,8 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter |
| Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen) |
6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 120 V |
1.5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
1.5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
0.9 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V |
0.4 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V |
0.2 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
0.9 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V |
0.75 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 V
|
| Sichere Trennung |
440 V, Zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten, Entspricht EN 61140
240 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140 440 V AC, zwischen den Hauptstrombahnen, Entspricht EN 61140 |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
B300 bei gegenüberliegender Polarität, AC-betätigt (UL/CSA)
R300, DC-betätigt (UL/CSA) B600 bei gegenüberliegender Polarität, AC-betätigt (UL/CSA) |
| Nennspannung - max. |
600 VAC
|
| Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V) |
100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
1 A, Klasse J/CC, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
25 A gG/gL, Sicherung, Zuordnungsart "1"
1 A gG/gL, Sicherung, Zuordnungsart "2" Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Ohne Verschweißen, Hilfs- und Steuerkreise |
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
5.4 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
1.8 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0.24 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |