Dokument herunterladen () von 20

281945
Modellcode: CI-PKZ01-NA-SVB-V

Eaton Moeller® series CI Isolierstoffgehäuse, für PKZ01 +VHI, +Vorhängeschloss gelb, NA Typ

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series CI Isolierstoffgehäuse
Katalognummer
281945
EAN
4015082819453
Produkt Länge/Tiefe
130 mm
Produkthöhe
158 mm
Produktbreite
80 mm
Produktgewicht
0.26 kg
Zertifikat(e)
UL 508
CE
CSA
CSA Class No.: 3211-05
UL
UL File No.: E36332
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NLRV
CSA File No.: 165628
IEC/EN 60947-4-1
Kataloghinweise
Nicht geeignet für PKZM0…-PI / PKZM0…-SPI32
Modellcode
CI-PKZ01-NA-SVB-V

Merkmale und Funktionen

Gehäusematerial
Plastik
Merkmale
Verriegelbar in 0-Stellung in Kombination mit VHI-PKZ01
Ausstattung:
Gewinde und Adapter für 1/2-Zoll-Verschraubung
PE(N)-Klemme
Vorprägungen
Hartspiegel mit Vorprägungen für Kabeleinführung (kann ausgeschnitten werden)
2 x M25 (Durchbruch zur Leitungseinführung oben)
2 x M20 (Durchbruch zur Leitungseinführung rückseitig)
2 x M25 (Durchbruch zur Leitungseinführung unten)

Allgemein

Schutzart
IP65
NEMA sonstige
Ausführung
Aufputzmontage
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet für
NOT-HALT

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
10 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Produktspezifikation exportieren