Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter 3p 1000 A, AE
Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Kompaktleistungsschalter
|
Katalognummer |
283210
|
EAN |
4015082832100
|
Produkt Länge/Tiefe |
401 mm
|
Produkthöhe |
207 mm
|
Produktbreite |
210 mm
|
Produktgewicht |
21 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Zertifikat(e) |
IEC
IEC/EN 60947 |
Modellcode |
NZML4-AE1000
|
Stromstärkewert |
1000 A
|
Betriebsspannung |
690 V - 690 V
|
Leistungsschalter-Rahmentyp |
NZM4
|
Merkmale |
Motorantrieb optional
Schutzeinheit |
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Montagemethode |
Einbaugerät Festeinbautechnik
Fest |
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
123 W
|
Betriebsklasse |
A (IEC/EN 60947-2)
|
Isolierung |
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten) |
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
Berührungsschutz |
finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
|
Schutzart |
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente)
IP20 |
Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
Lebensdauer, mechanisch |
10.000 Schaltvorgänge
|
Überspannungskategorie |
III
|
Schutzart (IP), Vorderseite |
IP40 (mit Blendrahmen)
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff) |
Schutzart (Anschlussklemmen) |
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss)
IP10 (Tunnelklemme) |
Polzahl |
3-polig
|
Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
Max. 10 Lamellen à 32 mm x 1 mm (2x) an Flachleiterklemme
Min. 6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm an der Flachleiterklemme 10 Lamellen mit 80 mm x 1 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite Min. 5 Lamellen à 25 mm x 1 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt) 10 Lamellen mit 50 mm x 1 mm (2x) an der 1-Loch-Modulplatte Max. 10 Lamellen à 50 mm x 1 mm (2x) am rückseitigen Anschluss (gestanzt) |
Lebensdauer, elektrisch |
2000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1
3000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1 1000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-3 2000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-3 2000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-3 3000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1 |
Funktionen |
Anlagen- und Kabelschutz
|
Typ |
Leistungsschalter
|
Besondere Merkmale |
Maximale Vorsicherung, wenn der zu erwartende Kurzschlussstrom an der Einbaustelle das Schaltvermögen des Leistungsschalters übersteigt (Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn) Effektivwertmessung und „thermisches Gedächtnis“ Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 1000 A
|
Anwendung |
Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 525 V
|
Schockfestigkeit |
15 g (Halbsinusstoß 11 ms)
|
Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Vorderseite
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
1000 A
|
Auslösetechnik |
Elektronischer Auslöser
|
Kurzschluss Gesamtausschaltzeit |
< 25 ms (≦ 415 V); < 35 ms (> 415 V)
|
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s) |
19.2 kA
|
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s) |
19.2 kA
|
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max. |
12000 A
|
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min. |
2000 A
|
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel) |
0,75 mm² – 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² bis 1,5 mm² (2x) |
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
Min. 60 mm x 10 mm an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Min. 25 mm x 5 mm auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte Min. 25 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters M10 an rückseitiger Verschraubung Max. 50 mm x 10 mm (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte Max. 50 mm x 10 mm (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters Max. 80 mm x 10 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite 50 mm x 10 mm (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte |
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig) |
95 mm² bis 240 mm² (6x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
95 mm² bis 185 mm² (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte 35 mm² bis 185 mm² (4x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte 50 mm² bis 240 mm² (4x) an der 4-Loch-Tunnelanschlussklemme 95 mm² bis 300 mm² (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte 120 mm² bis 300 mm² (1x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte 300 mm² (4x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite |
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig) |
50 mm² (4x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte
240 mm² (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite 185 mm² bis 240 mm² (1x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte 70 mm bis 185 mm (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte 70 mm² x 240 mm² (6x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite |
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt) |
50 mm² bis 185 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
120 mm² bis 185 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt) |
50 mm² bis 240 mm² (4x) an der 4-Loch-Tunnelanschlussklemme
|
Griff-Typ |
Kipphebel
|
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - max. |
0 A
|
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - min. |
0 A
|
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max. |
12000 A
|
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min. |
2000 A
|
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max. |
60
|
Überlaststromeinstellung (Ir) - max. |
1000 A
|
Überlaststromeinstellung (Ir) - min. |
500 A
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz |
63 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz |
50 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz |
43 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz |
49 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz |
37 kA
|
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz |
220 kA
|
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz |
187 kA
|
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz |
143 kA
|
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
Standardklemmen |
Schraubklemme
|
Optionale Klemmen |
Anschluss auf der Rückseite. Bandanschluss. Tunnelanschlussklemme
|
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz |
275 kA
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter |
6000 V
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte |
8000 V
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1000 V AC
|