Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter, 3p, 450 A, NZMN3-SE450-CNA
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM elektronischer Kompaktleistungsschalter
|
| Katalognummer |
284465
|
| EAN |
4015082844653
|
| Produkt Länge/Tiefe |
166 mm
|
| Produkthöhe |
297 mm
|
| Produktbreite |
140 mm
|
| Produktgewicht |
6.34 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC 60947-2
UL listed UL/CSA CSA (Class No. 1432-01) UL (File No. E31593) CSA (File No. 22086) CE marking UL 489 IEC IEC/EN 60947 CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified Specially designed for North America UL (Category Control Number DKPU2) |
| Modellcode |
NZMN3-SE450-CNA
|
| Stromstärkewert |
450 A
|
| Betriebsspannung |
690 V - 690 V
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
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Lebensdauer, mechanisch |
15000 Schaltvorgänge
|
| Betriebsklasse |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Montagemethode |
Fest
Einbaugerät Festeinbautechnik |
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
60,75 W
|
| Isolierung |
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten) |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Berührungsschutz |
finger- und handrückensicher nach VDE 0106 Teil 100
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1000 V
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V |
132 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V |
250 kW
|
| Abschalttechnik |
Elektronisch
|
| Schutzart |
IP20
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente) |
| Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
630 A (400 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen)
450 A (660-690 V AC-3, Ein- und Ausschaltvermögen) 500 A (415 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen) 450 A (690 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen) |
| Schutzart (IP), Vorderseite |
IP40 (mit Blendrahmen)
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff) |
| Schutzart (Anschlussklemmen) |
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss)
IP10 (Tunnelanschlussklemme) |
| Polzahl |
3-polig
|
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
Min. 6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Max. 10 Lamellen 24 mm x 1 mm + 5 Lamellen 24 mm x 1 mm 8 Lamellen à 24 mm x 1 mm (2x) an der Rahmenklemme Min. 6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt) Max. 10 Lamellen 32 mm x 1 mm + 5 Lamellen 32 mm x 1 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt) 10 Lamellen mit 50 mm x 1 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite NA: gleich mit IEC |
| Lebensdauer, elektrisch |
2000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-3
2000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-3 2000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-3 3000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1 5000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1 |
| Funktionen |
Kurzschlussschutz
|
| Typ |
Leistungsschalter
|
| Besondere Merkmale |
|
| Anwendung |
|
| Schockfestigkeit |
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
450 A
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s) |
3.3 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s) |
3.3 kA
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max. |
5400 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min. |
900 A
|
| Griff-Typ |
Kipphebel
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - max. |
5400 A
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - min. |
900 A
|
| Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max. |
60
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz |
85 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz |
35 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz |
35 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz |
13 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz |
5 kA
|
| Standardklemmen |
Schraubanschluss, Optional: Rahmenklemme, Tunnelklemme, Rückseit. Anschluss
|
| Bemessungsbetriebsspannung Ue (UL) - max. |
600 V
|
| Auslösetechnik |
Elektronischer Auslöser
|
| Kurzschluss Gesamtausschaltzeit |
< 10 ms
|
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig) |
16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
10 mm² bis 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters NA: Aluminiumleiter nicht anwendbar |
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt) |
25 mm² bis 120 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
25 mm² bis 120 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters NA: Aluminiumleiter nicht anwendbar |
| Anschlussquerschnitte (Steuerkabel) |
14 mm² bis 18 mm² (1x)
16 mm² bis 18 mm² (2x) |
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
Min. 20 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Max. 10 mm x 50 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite M10 an rückseitiger Verschraubung Max. 30×10 mm + 30×5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters NA: gleich mit IEC |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig) |
16 mm² (2x) an Rahmenklemme
16 mm² (1x) an der 1-Loch-Tunnelklemme 16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters NA: AWG 6 (2x) an der Rahmenklemme NA: AWG 6 (1x) an der 1-Loch-Tunnelklemme NA: 6 AWG (1x) an 2-Loch-Tunnelanschlussklemme NA: AWG 6 (2x) an der 2-Loch-Tunnelklemme NA: AWG 6 (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt) |
35 mm² bis 240 mm² (1x) an Rahmenklemme
25 mm² bis 120 mm² (2x) an Rahmenklemme 25 mm² bis 185 mm² (1x) an der 1-Loch-Tunnelanschlussklemme 50 mm² bis 240 mm² (1x) an der 2-Loch-Tunnelanschlussklemme 50 mm² bis 240 mm² (2x) an der 2-Loch-Tunnelanschlussklemme 25 mm² bis 240 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 25 mm² bis 240 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 300 mm² (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite NA: AWG 2 – kcmil 500 (1x) an der Rahmenklemme NA: AWG 4 – kcmil 250 (2x) an der Rahmenklemme NA: AWG 4 – kcmil 350 (1x) an der 1-Loch-Tunnelklemme NA: 0 bis 500 AWG/kcmil (1x) an 2-Loch-Tunnelanschlussklemme NA: 0 bis 500 AWG/kcmil (2x) an 2-Loch-Tunnelanschlussklemme NA: AWG 4 – kcmil 350 (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters NA: 4 bis 350 AWG/kcmil (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters NA: kcmil 500 (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite |
| Bemess.-Kurzschl.-Ausschaltvermög. Icu (IEC/EN 60947) bei 400/415 V, 50/60 Hz |
35 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz |
74 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz |
40 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz |
187 kA
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter |
6000 V
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte |
8000 V
|