Dokument herunterladen () von 20

284831
Modellcode: M22S-DDLM-GR-X1/X0

Eaton Moeller® series M22 Doppeldrucktaste, RMQ-Titan, Taste I und Leuchtmelder bündig, Taste 0 vorstehend, tastend, Vorsatzlinse weiß, grün, rot, beschriftet, Frontring Schwarz

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 double actuator pushbutton
Katalognummer
284831
EAN
4015082848316
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
55 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.015 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
VDE 0660
DNV
GL
LR
Modellcode
M22S-DDLM-GR-X1/X0

Produktspezifikationen

Typ
Doppeldrucktaste
Farbe des Auslösers
Grün, Rot
Merkmale
Beschriftet
Betätigerfunktion
Tastfunktion
Tastend
10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Frontring
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Betätigungskraft
5 N
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Anzahl der Befehlsstellungen
2
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Farbe der Lünette
Schwarz
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Frontringmaterial
Plastik
Linsenfarbe
weiß
Design
Taste I und Leuchtmelder bündig, Taste 0 vorstehend
klassisch
Einbaulage
beliebig
Schutzart
IP66
NEMA 3R
NEMA 13
NEMA 12
NEMA 4X
Schutzart (Vorderseite)
NEMA 4X
IP66
Beschriftung
Beschriftet
Frontelementtyp
Senkkopf
Linsentyp
Linsenkopf
Lebensdauer, mechanisch
200.000 Schaltvorgänge
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: 29,7 x 54,7 mm
Geeignet für
Beleuchtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.