Dokument herunterladen () von 20

286686
Modellcode: BPZ-FP-600/200-45

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte für H x B 200 x 600 mm, mit 45-mm-Geräteausschnitt

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
286686
EAN
4015082866860
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
200 mm
Produktbreite
520 mm
Produktgewicht
1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-FP-600/200-45

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Montageart
bündiger Einbau
Standverteiler
Aufputzmontage
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Material
Stahlblech
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Anzahl der Modulteilungseinheiten (gesamt)
24
Anzahl der Reihen
1
Frontplattenausschnittsgröße
45 mm
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Geeignet für Breite
600 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.