Dokument herunterladen () von 20

286719
Modellcode: BP-DS-600/7

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Tür nicht transparent, 600/7

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
286719
EAN
4015082867195
Produkt Länge/Tiefe
38 mm
Produkthöhe
700 mm
Produktbreite
600 mm
Produktgewicht
4.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-DS-600/7

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Anschlagtür
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Montageart
Aufputzmontage
Material
Stahl
Stahlblech
Schutzart
IP30
NEMA sonstige
Abdeckung/Tür Typ
Dreipunkt-Drehverriegelung
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Breite
600 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.