Dokument herunterladen () von 20

288892
Modellcode: XAP020808C

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Sockel, Eckfeld, HxBxT=200x850x850 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
288892
EAN
4015082888923
Produkt Länge/Tiefe
855 mm
Produkthöhe
210 mm
Produktbreite
350 mm
Produktgewicht
13 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XAP020808C

Produktspezifikationen

Farbe
Grau
Lastkapazität - max.
1500 kg
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
850 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
850 mm
Material
Stahl
Ausführung
Sockel komplett
Schlagfestigkeit
IK10

Produktspezifikation exportieren