Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

294010
DILK20-11(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series DILK Kondensatorschütz, mit Vorwiderständen, 20 kVar, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILK Leistungsschütz
Katalognummer
294010
EAN
4015082940102
Produkt Länge/Tiefe
138 mm
Produkthöhe
135 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.51 kg
Zertifikat(e)
CSA Certified
UL Listed
CSA File No.: 012528
CSA
CSA Class No.: 3211-04
CE
IEC/EN 60947-4-1
IEC/EN 60947
UL
UL Category Control No.: NLDX
UL File No.: E29096
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
Modellcode
DILK20-11(230V50HZ,240V60HZ)

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
25 °C

Kontakte

Anzahl Hauptkontakte (Schließer)
3
Einschaltvermögen ohne Bedämpfung (i-Scheitelwert)
180 x Ie
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte
0

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
5.4 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
1.8 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
29 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
2.1 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
29 A bei 400 V (Drehstromkondensatoren, offen)
26 A bei 525 V (Drehstromkondensatoren, gekapselt)
26 A bei 690 V (Drehstromkondensatoren, gekapselt)
29 A bei 230 V (Drehstromkondensatoren, offen)
29 A bei 525 V (Drehstromkondensatoren, offen)
29 A bei 690 V (Drehstromkondensatoren, offen)
26 A bei 230 V (Drehstromkondensatoren, gekapselt)
26 A bei 400 V (Drehstromkondensatoren, gekapselt)
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-6B, 220/230 V, 50 Hz
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-6B, 380/400 V, 50 Hz
20 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-6B, 525 V, 50 Hz
25 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-6B, 690 V, 50 Hz
33.3 kW

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störaussendung
Entspricht EN 60947-1
Störfestigkeit
Entspricht EN 60947-1

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Vorwiderstände

Allgemeine Informationen

Anwendung
Leistungsschütze zur Blindleistungskompensation
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Schutzart
IP00
Lebensdauer, elektrisch
150.000 Schaltvorgänge
Schalthäufigkeit
120 Schaltspiele/h
Produktkategorie
DILK Leistungsschütze für Kondensatoren
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Spannungsart
Wechselstrom

Magnetsystem

Lichtbogenzeit
10 ms
Abfallspannung
wechselstrombetätigt: 0,6 bis 0,3 x UC, wechselstrombetätigt
Einschaltdauer
100 %
Anzugsspannung
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
58 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
71 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
7,6 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
9,3 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
240 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
22 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min.
16 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
14 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min.
8 ms

Bemessungsdaten für besondere Anwendungen

Zweckbestimmung der Kondensatorschaltung
12 kVar, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
30 kVar, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
28 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
20 kVar, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
28 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
28 A, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)

Schaltvermögen

Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
10 A, 600 VAC, (UL/CSA)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 bis 16) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
1 x 16 mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 – 6, Hauptleiter

Produktspezifikation exportieren