Dokument herunterladen () von 20

3-5002-007A
Modellcode: DM1-324D8NB-S20S-EM

Eaton DM1 Frequenzumrichter, 230 V AC, 3-phasig, 4,8 A, 1,1 kW, IP20/NEMA0, 7-Segment-Anzeige, Sollwertpotenziometer, Brems-Chopper, FS1

General Specifications

Produktname
Eaton DM1 Frequenzumrichter
Katalognummer
3-5002-007A
EAN
4015081980727
Produkt Länge/Tiefe
180 mm
Produkthöhe
152 mm
Produktbreite
72 mm
Produktgewicht
1.2 kg
Zertifikat(e)
UL 508C
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-5
IEC/EN 61800-5-1
EAC
C-Tick
CSA-C22.2 No. 274-13
CE marking
UkrSEPRO
CSA-C22.2 No. 274-17
CE
CUL
RoHS, ISO 9001
UL File No.: E134360
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
IEC/EN61800-3
UL
IEC/EN 61800-3
UL Listed
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61800-2
Modellcode
DM1-324D8NB-S20S-EM

General information

Luftvolumenkapazität
26 m³/h
Kommunikationsschnittstelle
BACnet MS/TP, eingebaut
Modbus TCP, eingebaut
Ethernet IP, eingebaut
BACnet TCP
DeviceNet, optional
SmartWire-DT, optional
Modbus RTU, eingebaut
CANopen®, optional
PROFIBUS, optional
Anbindung an SmartWire-DT
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DXG-NET-SWD
Ja
Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Umweltklasse
3C2, 3S2 (Luftqualität)
Merkmale
Parametrierung: Power Xpert inControl
Temperaturgesteuerter Lüfter
Parametrierung: Feldbus
Parametrierung: Keypad
Ausstattung:
Sollwertpotenziometer
Brems-Chopper
7-Segment-Anzeige
Interner Gleichspannungszwischenkreis
IGBT-Wechselrichter
Kontrolleinheit
PC-Verbindung
Rahmengröße
FS1
Einbaulage
Vertikal
Anzahl der Steckplätze
1 (Erweiterung)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Funkstörklasse
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
C1: mit externem Filter
Sicherh.fktion/Pegel
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
Schockfestigkeit
0,75 mm (Spitze) bei 10 - 57 Hz, max. 1 g bei 57 - 150 Hz, nach EN 61800-5-1, EN 60068-2-6: 10 - 150 Hz
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 3000 m
max. 2000 m für corner-grounded TN-Systeme
Max. 1000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Main circuit

Strombegrenzung
0,1 - 2 x IH (CT), Motor, Hauptstromkreis
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
29 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
31 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
31 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
38 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
43 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
50 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
67 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
84 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 110% Überlast
9.4 A
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
5.8 A
Netzstromverzerrung
40 %
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 60 Sekunden
Netzspannung - min.
200 V
Netzspannung - max.
240 V
Betriebsart
U/f-Steuerung
PM-Motoren
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Drehmomentregelung
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsfrequenz - max.
400 Hz
Ausgangsspannung (U2)
230 V AC, 3-phasig
240 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 110% Überlast
8.58 A
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
7.2 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
100 kA
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
66 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 110% Überlast
7.8 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
4.8 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz, 1-phasig
1.1 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz, 3-phasig, 110% Überlast
1.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung
230 V AC, 3-phasig
240 V AC, 3-phasig
Auflösung
0.01 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
10 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 2 Sekunden alle 20 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
4 kHz, 1 - 16 kHz regelbar, fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Nennspannung - max.
240 V

Motor rating

Zugeordneter Motorstrom IM bei 220-240 V, 60Hz, 150% Überlast
4.2 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 110% Überlast
6.3 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast
4.6 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V 60Hz 110% Überlast
6.8 A
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
1 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240V 60Hz 3-phasig 110% Überlast
2 HP

Braking function

Bremswiderstand
36 Ω
Bremsmoment
Einstellbar bis 150%, DC - Hauptkreis
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis

Control circuit

Anzahl Eingänge (analog)
1
Anzahl Eingänge (digital)
4
Anzahl Ausgänge (analog)
1
Anzahl der Relaisausgänge
2 (parametrierbar, 1 Wechsler und 1 S, 3 A (240 V AC) / 3 A (24 V DC))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 100 mA Optionen inkl.)

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
85 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
7.8 A
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag